ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーモッコ

通常単価(税別)
58,359
税込単価
64,195
通常出荷日:10日目

【特長】・吊り上げる前の着地時には常にモッコがパッと開いた状態になり、使いやすさは抜群です。・モッコ本...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モッコ
  • 外枠 (mm)
    1,280×1,280
  • 質量 (kg)
    17.0
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

521445
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

521445の仕様・寸法情報

商品タイプ
モッコ
外枠(mm)
1,280×1,280
質量(kg)
17.0
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
521445

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,359
( 64,195 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り上げる前の着地時には常にモッコがパッと開いた状態になり、使いやすさは抜群です。
・モッコ本体は、強力ゴムマットにワイヤロープを交互に縫い差してあるので、ワイヤロープの損傷が少なく、耐久性に優れ、形くずれしません。
・吊り荷を傷つけず、バラ物の吊り上げに適しています。
・ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24 O/O アウトワイヤロープ使用)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーモッコの型番521445のページです。 型番521445に関する仕様情報を記載しております。
スーパーモッコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーモッコ
ワイヤモッコ用シート 100尺
ワイヤモッコ
KSモッコ(ポリエステルシート付)
ワイヤモッコ用シート
バロンモッコ(ベルト高強度)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックエスコ
通常価格58,35937,61541,320 -88,288 -10,511 -14,620 -
通常出荷日10日目10日目7日目7日目5日目〜2日目
商品タイプモッコモッコモッコモッコモッコモッコ
外枠(mm)1,280×1,280-----
質量(kg)17.0-----
内容量1個1個1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モッコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト