17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤロープ用ベアリングスイベル

ワイヤロープ用ベアリングスイベル

通常単価(税別)
163,720649,357
税込単価
180,092714,293
通常出荷日:5日目~6日目

重機用のワイヤロープ用ベアリングスイベル。【特長】・防水/注油式で重機械やアースドリルに最適。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ベアリングスイベル
  • 特長
    KED型 防水・アースドリル用、特殊用途の重機用です。防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。ピンの締め付けには四角ハンドル(市販品)を使用してください。
  • 注意
    1. 始業点検「KTスイベル」はベアリングを使用しています。無負荷で、環部が手でスムーズに回り、異常音(ゴロゴロなど)がないことを確認してください。環部を上下・左右に動かしてみて、ガタが約1mm以下であることを確認してください。次に、荷重をかけても「KTスイベル」が回ることを確認してください。2.「KTスイベル」をぶつけたり、落としたりしないでください。3.変形・摩耗・打ちキズのある物は使用しないでください。4.点検で異常があれば、使用を中止し、新品と交換してください。5.「KTスイベル」は分解しないでください。6.「KTスイベル」の部品は、溶接・機械加工・熱処理・めっき・グラインダー などの、改造をしないでください。7.「KTスイベル」に異物が接触した状態での使用はしないでください。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ワイヤロープ用ベアリングスイベルの詳細

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 商品イメージ

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 商品イメージ

製品仕様

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 寸法図

ワイヤロープ用ベアリングスイベル 寸法図

型番L
(mm)
L1
(mm)
φD
(mm)
φM
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
使用荷重重量(kg)
kNtf
08107KED1063422567828402958.86.08.6
08107KED112446336108425444117.612.021.6
08107KED1205324121374557.548196.020.044.5

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法B(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

寸法B

(mm)

寸法L

(mm)

質量

(g)

寸法L1

(mm)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
29
342
8.5k
256
φD:78mm、φM:28mm、φd:40
1個
1個
44
446
22k
336
φD:108mm、φM:42mm、φd:54
1個
1個
48
532
41k
412
φD:137mm、φM:45mm、φd:57.5
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,720
( 180,092 )
6日目
326,490
( 359,139 )
5日目
649,357
( 714,293 )
5日目

詳細情報

基本情報

重機用のワイヤロープ用ベアリングスイベル。
【特長】
・防水/注油式で重機械やアースドリルに最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤロープ用ベアリングスイベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤロープ用ベアリングスイベル
アイナット(Wねじ)生地 10702AW
アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM
アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48
アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240
アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格163,720-349 -350 -226 -205 -350 -
通常出荷日5日目〜7日目7日目〜7日目7日目7日目
商品タイプその他その他その他アイボルト-その他
詳細タイプベアリングスイベルアイナット(Wねじ)アイナット(Mねじ)--アイナット(Wねじ)
特長KED型 防水・アースドリル用、特殊用途の重機用です。防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。ピンの締め付けには四角ハンドル(市販品)を使用してください。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。
注意1. 始業点検「KTスイベル」はベアリングを使用しています。無負荷で、環部が手でスムーズに回り、異常音(ゴロゴロなど)がないことを確認してください。環部を上下・左右に動かしてみて、ガタが約1mm以下であることを確認してください。次に、荷重をかけても「KTスイベル」が回ることを確認してください。2.「KTスイベル」をぶつけたり、落としたりしないでください。3.変形・摩耗・打ちキズのある物は使用しないでください。4.点検で異常があれば、使用を中止し、新品と交換してください。5.「KTスイベル」は分解しないでください。6.「KTスイベル」の部品は、溶接・機械加工・熱処理・めっき・グラインダー などの、改造をしないでください。7.「KTスイベル」に異物が接触した状態での使用はしないでください。45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト