17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーロックフック 073SP SLH-N

スーパーロックフック 073SP SLH-N

通常単価(税別)
23,71229,187特別価格
税込単価
26,08332,106特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

開口部が大きいので取り付け/取り外しが簡単なスーパーロックフックSLH-N【特長】・敷鉄板の敷設・撤去...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 特長
    ①シャックルを開放状態にし、敷鉄板の穴にフック先端を差し込む。②吊り上げと同時にシャックルが自動的に閉じます。③更に吊り上げ、シャックルが閉じると閉鎖ロックが掛かります。
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スーパーロックフックSLH-Nの詳細

スーパーロックフックSLH-N 商品イメージ

スーパーロックフックSLH-N 商品イメージ

使用例(敷鉄板の敷設・撤去作業)

使用例(敷鉄板の敷設・撤去作業)

使用例(安全フックとしての直吊り作業)

使用例(安全フックとしての直吊り作業)

敷鉄板吊り上げ時の操作方法

敷鉄板吊り上げ時の操作方法

製品仕様

型番使用荷重
(t)
開口幅
(mm)
重量
(kg)
073SPSLH1N1802.5
073SPSLH2N21053.2
073SPSLH3N31053.4

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

質量

(g)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
1
2.5k
開口幅:80
1個
1個
2
3.2k
開口幅:105
1個
1個
3
3.4k
開口幅:105
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,71221,981
( 24,179 )
10日目
27,04325,068
( 27,575 )
10日目
29,18727,056
( 29,762 )
10日目

詳細情報

基本情報

開口部が大きいので取り付け/取り外しが簡単なスーパーロックフックSLH-N
【特長】
・敷鉄板の敷設・撤去作業に又はワイヤロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適
・開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単
・吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーロックフック 073SP SLH-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーロックフック 073SP SLH-N
鍛造環付フック 生地
鍛造環付フック 塗装
鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用
鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ
鍛造環付フック(バネ部品)S3S、S5S用
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格23,712-10,4602,053 -660 -3,269660 -
通常出荷日10日目6日目8日目〜9日目在庫品1日目9日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
特長①シャックルを開放状態にし、敷鉄板の穴にフック先端を差し込む。②吊り上げと同時にシャックルが自動的に閉じます。③更に吊り上げ、シャックルが閉じると閉鎖ロックが掛かります。JIS B 2803-1996によるJIS B 2803-1996によるJIS B 2803-1996による型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。JIS B 2803-1996による
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト