17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

敷鉄板吊り専用フック SFB1 073RESFB1

敷鉄板吊り専用フック SFB1

通常単価(税別)
76,69767,447
税込単価
84,36774,192
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

フックの先端がダレにくく強靱な敷鉄板吊り専用フック。【特長】・吊り上げの際自動的にロックされるオートロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    3
  • 質量 (g)
    3.5k
  • サイズ (mm)
    開口幅:81
  • 内容量
    1個

型番:

073RESFB1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

敷鉄板吊り専用フックの詳細

敷鉄板吊り専用フック 商品イメージ

敷鉄板吊り専用フック 商品イメージ

製品仕様

型番073RESFB1
使用荷重(t)3
開口幅(mm)81
重量(kg)3.5

073RESFB1の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
3
質量(g)
3.5k
サイズ(mm)
開口幅:81
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
073RESFB1

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,69767,447
( 74,192 )
10日目

詳細情報

基本情報

フックの先端がダレにくく強靱な敷鉄板吊り専用フック。
【特長】
・吊り上げの際自動的にロックされるオートロック式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

敷鉄板吊り専用フック SFB1の型番073RESFB1のページです。 型番073RESFB1に関する仕様情報を記載しております。
敷鉄板吊り専用フック SFB1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
敷鉄板吊り専用フック SFB1
鉄板吊り用フック
UNI-HOOK(ユニフック)
ビッグマウススイベルフック 035MABMS3
枠式ターンバックル(ストレートセット)
覆工板吊り専用フックFX
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格76,69783,36869,81541,64261747,859
通常出荷日10日目10日目10日目10日目7日目10日目
商品タイプフックフックフックフック-フック
基本使用荷重(t)30.53.23-1
質量(g)3.5k3.4k3.7k4.2k-1.2k
サイズ(mm)開口幅:81本体径:28mm、全高:250開口幅:72開口幅:75--
内容量1個1個1個1個-1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト