17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

覆工板吊り専用フックFX 073REFX1

覆工板吊り専用フックFX

通常単価(税別)
47,85942,886
税込単価
52,64547,175
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

クレーン等安全規則(20条2項)にマッチした覆工板吊り専用フックFX。【特長】・ラチェット機構搭載品。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    1
  • 質量 (g)
    1.2k
  • 注意
    2台1組以上で使用してください。
  • 内容量
    1個

型番:

073REFX1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

覆工板吊り専用フックFXの詳細

覆工板吊り専用フックFX 商品イメージ

覆工板吊り専用フックFX 商品イメージ

製品仕様

型番073REFX1
使用荷重(t)1.0
重量(kg)1.2
  • ※ 2台1組以上で使用してください。

073REFX1の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
1
質量(g)
1.2k
注意
2台1組以上で使用してください。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
073REFX1

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,85942,886
( 47,175 )
10日目

詳細情報

基本情報

クレーン等安全規則(20条2項)にマッチした覆工板吊り専用フックFX。
【特長】
・ラチェット機構搭載品。
・ストッパーが任意の位置で固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

覆工板吊り専用フックFXの型番073REFX1のページです。 型番073REFX1に関する仕様情報を記載しております。
覆工板吊り専用フックFXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
覆工板吊り専用フックFX
J型覆工板吊り用フック
鉄板吊り用フック
枠式ターンバックル(ストレートセット)
敷鉄板吊り専用フック SFB1
アンカーポイント(吊り具)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格47,8596,90083,36861776,69712,131 -
通常出荷日10日目4日目10日目7日目10日目10日目
商品タイプフックフックフック-フック-
基本使用荷重(t)110.5-3-
質量(g)1.2k0.75k3.4k-3.5k-
注意2台1組以上で使用してください。必ず4点吊りで使用してください。使用荷重は2個1組の場合です。--安全係数 4:1ボルトは記載の締付トルクに則って取り付けてください。ボルト交換は必ずイエローポイント専用ボルトを使用してください。
内容量1個1個1個-1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト