17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スターポイント(VRS型回転アイボルト)

スターポイント(VRS型回転アイボルト)

通常単価(税別)
15,09553,958
税込単価
16,60559,354
通常出荷日:10日目~17日目

専用工具不要で使用可能なスターポイント(VRS型回転アイボルト)【特長】・ボルト固定した状態でも引張り...

詳細を確認
  • 特長
    「スターポイント」を使用すれば、ボルト固定した状態で も引張り方向に回転します。<専用工具は必要ありません。>
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スターポイント(VRS型回転アイボルト)の詳細

スターポイント(VRS型回転アイボルト) 商品イメージ

スターポイント(VRS型回転アイボルト) 商品イメージ

使用方法

(1)キーをボルト上部に差し込み、リングとボルトを固定する。

(1)キーをボルト上部に差し込み、リングとボルトを固定する。

(2)固定することにより、手でボルトを締め付けることが可能。

(2)固定することにより、手でボルトを締め付けることが可能。

(3)締め付けた後、キーを取り外すと負荷方向に 360°リングが回転し、安全に使用できる。

(3)締め付けた後、キーを取り外すと負荷方向に 360°リングが回転し、安全に使用できる。

(4)キーはスプリングを外せば、別保管することも可能。

(4)キーはスプリングを外せば、別保管することも可能。

製品仕様

(単位:mm)

スターポイント(VRS型回転アイボルト) 寸法図

スターポイント(VRS型回転アイボルト) 寸法図

型番基本使用荷重
(t)
ABCDEGKLMNS重量
(kg)
035STVRSM080.334118.5252528471286160.1
035STVRSM120.754213103030345618128200.2
035STVRSM161.54915143535406524161023.50.3
035STVRSM202.357171640405075302012290.5
035STVRSM304.5862624606075112453017441.7

吊り方向における基本使用荷重(ton)

数量1122222点非対称3点および4点対称3点および4点非対称
傾斜角度90°90°0~45°45~60°0~45°45~60°
負荷係数-1-21.4112.11.51
035STVRSM0810.320.60.420.30.30.630.450.3
035STVRSM1220.7541.510.750.751.61.120.75
035STVRSM1641.5832.11.51.53.152.251.5
035STVRSM2062.3124.63.222.32.34.833.452.3
035STVRSM30124.52496.34.54.59.46.74.5

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 基本使用荷重(t)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法E(mm)

  • 寸法G(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 寸法S(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 17日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

基本使用荷重

(t)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法E

(mm)

寸法G

(mm)

寸法L

(mm)

寸法S

(mm)

質量

(g)

寸法M

(mm)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
アイボルト
0.3
34
11
8.5
25
25
28
12
16
0.1k
8
負荷性能:0.3t、K:47mm、N:6
1個
1個
アイボルト
0.75
42
13
10
30
30
34
18
20
0.2k
12
負荷性能:0.75t、K:56mm、N:8
1個
1個
アイボルト
1.5
49
15
14
35
35
40
24
23.5
0.3k
16
負荷性能:1.5t、K:65mm、N:10
1個
1個
アイボルト
2.3
57
17
16
40
40
50
30
29
0.5k
20
負荷性能:2.3t、K:75mm、N:12
1個
1個
アイボルト
4.5
86
26
24
60
60
75
45
44
1.7k
30
負荷性能:4.5t、K:112mm、N:17
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,095
( 16,605 )
10日目
18,165
( 19,982 )
10日目
20,432
( 22,475 )
10日目
28,204
( 31,024 )
10日目
53,958
( 59,354 )
17日目

詳細情報

基本情報

専用工具不要で使用可能なスターポイント(VRS型回転アイボルト)
【特長】
・ボルト固定した状態でも引張り方向に回転可能。
・通常のアイボルトでは不可とされていた横吊りが可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターポイント(VRS型回転アイボルト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターポイント(VRS型回転アイボルト)
ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)
アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW
アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240
アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48
ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格15,095-30,569 -226 -205 -226 -24,402 -
通常出荷日10日目〜9日目〜7日目7日目7日目6日目
特長「スターポイント」を使用すれば、ボルト固定した状態で も引張り方向に回転します。<専用工具は必要ありません。>ロングボルトタイプもあります。別途ご照会ください。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。KSS型 普及型、両端オーフ部にワイヤロープを直接かけて使用します。(常用の場合は目的に応じた型をご使用ください。)
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング