17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

通常単価(税別)
33,91134,191特別価格
税込単価
37,30237,610特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目~10日目

【特長】・引張り方向に360°回転、任意の角度に調整でき、全負荷方向における負荷性能を実現しました。・...

詳細を確認
  • 特長
    ロングボルトタイプもあります。別途ご照会ください。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)の詳細

ロードリング(VLBG型全方向アイボルト) 商品イメージ

ロードリング(VLBG型全方向アイボルト) 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

ロードリング(VLBG型全方向アイボルト) 寸法図

ロードリング(VLBG型全方向アイボルト) 寸法図

型番基本使用荷重
(t)
ABCDEFGHJKLMRTDB重量
(kg)
035STVLBGM100.633054343639122916754545103275240.32
035STVLBGM1213254343738122921754550123275260.33

吊り方式における基本使用荷重(ton)

-ロープ数11222点対称2点非対称3点および4点対称3点および4点非対称
-傾斜角度90°90°0~45°45~60°0~45°45~60°
-負荷係数11221.4112.11.51
035STVLBGM10M100.630.631.261.260.880.630.631.320.950.63
035STVLBGM12M121.01.02.02.01.41.01.02.11.51.0

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 基本使用荷重(t)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法E(mm)

  • 寸法F(mm)

  • 寸法G(mm)

  • 寸法H(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

基本使用荷重

(t)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法E

(mm)

寸法F

(mm)

寸法G

(mm)

寸法H

(mm)

寸法L

(mm)

質量

(g)

寸法M

(mm)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
アイボルト
0.63
30
54
34
36
39
10
29
16
45
0.32k
10
負荷性能:0.63t、J:75mm、K:45mm、R:32mm、T:75mm、DB:24
1個
1個
アイボルト
1
32
54
34
37
38
10
29
21
50
0.33k
12
負荷性能:1t、J:75mm、K:45mm、R:32mm、T:75mm、DB:26
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,91130,567
( 33,624 )
9日目
34,19130,819
( 33,901 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張り方向に360°回転、任意の角度に調整でき、全負荷方向における負荷性能を実現しました。
・ボルト位置をリングの中心よりずらしているため、負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
・10.9T級強力六角ボルトを使用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)
スターポイント(VRS型回転アイボルト)
アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW
アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240
アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48
ベアリングスイベル(ワイヤロープ用) 081A7 KSS型
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格33,911-16,176 -226 -205 -226 -26,324 -
通常出荷日9日目〜10日目〜7日目7日目7日目6日目
特長ロングボルトタイプもあります。別途ご照会ください。「スターポイント」を使用すれば、ボルト固定した状態で も引張り方向に回転します。<専用工具は必要ありません。>Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。KSS型 普及型、両端オーフ部にワイヤロープを直接かけて使用します。(常用の場合は目的に応じた型をご使用ください。)
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト