ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マーテック フレノリンクボルト A型 |
|
コンドーテック フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36) |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
コンドーテック フレノリンクボルト M24~M64 |
|
象印 小型軽量チェンブロック C-21型 |
|
RUD 全方向アイボルト ロードリング ステンレスタイプ |
|
エスコ ねじ止め型スイベル吊環 |
|
コンドーテック プロフィリフトベータ |

型番

フレノリンクボルト 回転イメージ
(単位:mm)

フレノリンクボルト 寸法図
| 型番 | 使用荷重 (t) | 脚長 a | A | B | C | E | G | L | P | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035MAC10 | 0.5 | 3 | 60 | 42 | 32 | 40 | 8 | 64 | 45 | 0.29 |
| 035MAC16 | 1.6 | 5 | 89 | 57 | 52 | 51 | 13 | 100 | 60 | 0.95 |
| 035MAC24 | 4.0 | 8 | 126 | 82 | 71 | 80 | 19 | 142 | 85 | 2.80 |
| 035MAC36 | 8.0 | 12 | 179 | 117 | 93 | 111 | 27 | 192 | 120 | 8.40 |
全方向型のフレノリンクボルト。
【特長】
・ボルトを締め付けた状態で自由に回転。
・縦引き、斜め引き及び横引き時においても、使用荷重どおりの使用が可能。

マーテック
フレノリンクボルト A型

コンドーテック
フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36)

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~