ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番

フレノリンクボルト 回転イメージ
(単位:mm)

フレノリンクボルト 寸法図
| 型番 | 使用荷重 (t) | ボルト径 D | A | B | C | E | G | L | N | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035MAA08 | 0.3 | M8 | 60 | 42 | 34 | 40 | 8 | 61 | 14 | 0.23 |
| 035MAA10 | 0.5 | M10 | 60 | 42 | 33 | 40 | 8 | 61 | 19 | 0.24 |
| 035MAA12 | 0.8 | M12 | 89 | 57 | 56 | 51 | 13 | 95 | 19 | 0.70 |
| 035MAA16 | 1.6 | M16 | 89 | 57 | 54 | 51 | 13 | 95 | 24 | 0.80 |
| 035MAA20 | 2.8 | M20 | 126 | 82 | 78 | 80 | 19 | 134 | 32 | 2.20 |
| 035MAA24 | 3.7 | M24 | 126 | 82 | 76 | 80 | 19 | 134 | 37 | 2.40 |
| 035MAA30 | 6.3 | M30 | 179 | 117 | 103 | 111 | 27 | 182 | 50 | 7.10 |
| 035MAA36 | 8.0 | M36 | 179 | 117 | 99 | 111 | 27 | 182 | 60 | 7.40 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,066円14,478円 ( 15,926円 ) | 10日目 |
15,850円14,789円 ( 16,268円 ) | 10日目 |
17,438円16,273円 ( 17,900円 ) | 10日目 |
21,006円19,894円 ( 21,883円 ) | 10日目 |
27,995円25,951円 ( 28,546円 ) | 10日目 |
31,235円28,155円 ( 30,971円 ) | 10日目 |
46,157円41,361円 ( 45,497円 ) | 10日目 |
59,091円53,719円 ( 59,091円 ) | 10日目 |
全方向型・究極のアイボルト
【特長】
・従来のアイボルトと違い、ボルトを締め付けた状態で自由に回転しますので、縦引き、斜め引き及び横引き時においても、使用荷重どおりの使用が可能です。

マーテック
フレノリンクボルト A型

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~