17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスターリンク 035A2シリーズ

通常単価(税別)
1,5105,236特別価格
税込単価
1,6615,760特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】物流現場で活躍する吊り具。型打ち鍛造で強度に優れ、正確な寸法のフックが形成されている。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    マスターリンク
  • 材質
    SCM435(H)
  • 注意
    画像は呼び17になります。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~40」の範囲となります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法D

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
110
56
11.5
0.3k
1個
10個
125
63
14
0.5k
1個
4個
140
71
17
0.91k
1個
4個
160
80
22
1.78k
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,510
( 1,661 )
9日目
2,832
( 3,115 )
6日目
3,9963,840
( 4,224 )
6日目
5,236
( 5,760 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
物流現場で活躍する吊り具。
型打ち鍛造で強度に優れ、正確な寸法のフックが形成されている。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~40」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスターリンク 035A2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスターリンク 035A2シリーズ
鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ
JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ
アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240
アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW
アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格1,510-2,027 -481 -205 -226 -350 -
通常出荷日6日目〜8日目〜在庫品1日目〜7日目7日目7日目〜
商品タイプその他-フック--その他
詳細タイプマスターリンク----アイナット(Mねじ)
材質SCM435(H)-鍛造鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)
注意画像は呼び17になります。-誤った取付方法、または締付トルクが適正でないと締付部でスリップが生じ保持力の低下により、重大な事故の原因となります。45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。
内容量1個-1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング