17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240

通常単価(税別)
2051,279
税込単価
2261,407
通常出荷日:7日目

締結部品のアイボルト(Wねじ)。【特長】・螺旋のネジ山がかみ合い結合を行うアイボルト

  • 表面処理
    鉄(生地)
  • 材質
    鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)
  • 特長
    Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。
  • 注意
    45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「2~1000」の範囲となります。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)
  • 表面処理:鉄(生地)

規格表

型番ねじの呼び
(d)
abcDthH
(参考)
10701AW020(1/4)26165.813.561427
10701AW0255/1632.6206.31651733.3
10701AW0303/8412582072141.5
10701AW0401/25030102592651
10701AW0505/8603512.530113060
10701AW0603/472401635133571
10701AW070(7/8)8044194016.54384
10701AW1001"90502045184590
10701AW1201 1/41106025602255110
10701AW1401 1/21337031.5702665131.5
10701AW1601 3/41518035.5803075150.5
10701AW2002"1709040903585170
10701AW2402 1/22101105011042105210
型番leg
(最小)
r1
(最小)
da
(最大)
r2
(約)
k
(約)
使用荷重
垂直吊りまたは
2個で45°吊り
重量
(kg)
(約)
kN(kgf)
10701AW0201424.50.87.121-0.016
10701AW025153619.241.2-0.03
10701AW0301847.71.211.241.51.37(140)0.06
10701AW0402259.41.414.2622.16(220)0.12
10701AW050275131.618.2623.92(400)0.22
10701AW06030616.4222.482.55.88(600)0.39
10701AW07035718.52.324.4102.57.84(800)0.56
10701AW10038819.62.526.41239.32(950)0.80
10701AW12045825333.4153.514.7(1,500)1.56
10701AW140551030.3339.418422.6(2,300)2.90
10701AW160651235.63.545.6204.533.3(3,400)4.40
10701AW200701241452.622544.1(4,500)6.10
10701AW240901455.757125688.3(9,000)11.50

※Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。
※ (  )は参考値です。

外形図

アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240 外形図1

使用方法・使用事例

使用事例

注)45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが下図のように同一平面内にある場合に適用する。

アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240 使用方法・使用事例1

垂直づり

アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240 使用方法・使用事例2

45度づり

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 寸法D(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

寸法D

(mm)

質量

(g)

寸法a

(mm)

寸法b

(mm)

寸法c

(mm)

寸法e

(mm)

寸法t

(mm)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
アイボルト
13.5
0.016k
26
16
5.8
2
6
h:14mm、H(参考):27mm、l:14mm、g(最小):4.5mm、r1(最小):0.8mm、da(最大):7.1mm、r2(約):2mm、k(約):1
1個
100個
アイボルト
16
0.03k
32.6
20
6.3
3
5
h:17mm、H(参考):33.3mm、l:15mm、g(最小):6mm、r1(最小):1mm、da(最大):9.2mm、r2(約):4mm、k(約):1.2
1個
100個
アイボルト
20
0.06k
41
25
8
4
7
h:21mm、H(参考):41.5mm、l:18mm、g(最小):7.7mm、r1(最小):1.2mm、da(最大):11.2mm、r2(約):4mm、k(約):1.5
1個
100個
アイボルト
25
0.12k
50
30
10
5
9
h:26mm、H(参考):51mm、l:22mm、g(最小):9.4mm、r1(最小):1.4mm、da(最大):14.2mm、r2(約):6mm、k(約):2
1個
250個
アイボルト
30
0.22k
60
35
12.5
5
11
h:30mm、H(参考):60mm、l:27mm、g(最小):13mm、r1(最小):1.6mm、da(最大):18.2mm、r2(約):6mm、k(約):2
1個
150個
アイボルト
35
0.39k
72
40
16
6
13
h:35mm、H(参考):71mm、l:30mm、g(最小):16.4mm、r1(最小):2mm、da(最大):22.4mm、r2(約):8mm、k(約):2.5
1個
80個
アイボルト
40
0.56k
80
44
19
7
16.5
h:43mm、H(参考):84mm、l:35mm、g(最小):18.5mm、r1(最小):2.3mm、da(最大):24.4mm、r2(約):10mm、k(約):2.5
1個
60個
アイボルト
45
0.8k
90
50
20
8
18
h:45mm、H(参考):90mm、l:38mm、g(最小):19.6mm、r1(最小):2.5mm、da(最大):26.4mm、r2(約):12mm、k(約):3
1個
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
7日目
205
( 226 )
7日目
206
( 227 )
7日目
273
( 300 )
7日目
419
( 461 )
7日目
657
( 723 )
7日目
1,098
( 1,208 )
7日目
1,279
( 1,407 )
7日目

詳細情報

基本情報

締結部品のアイボルト(Wねじ)。
【特長】
・螺旋のネジ山がかみ合い結合を行うアイボルト

ご注意

  • 最低発注単位数は、「2~1000」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240
アイナット(Wねじ)生地 10702AW
アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48
アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW
アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100
アイナット(Mねじ) ユニクロ 10702UM
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格205-349 -226 -226 -350 -350 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目〜
表面処理鉄(生地)鉄(生地)鉄(ユニクロ)鉄(ユニクロ)鉄(ユニクロ)鉄(ユニクロ)
材質鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)
特長Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。掲載していない首下サイズ([l]寸法)での製作も可能です。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。Wねじの寸法および使用荷重については、JIS B 1168-1960~1966に準じます。
注意45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。45度吊りの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。45度吊りの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットリングの向きが同一平面内にある場合に適用する。
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト