17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バケットフックAWH型

通常単価(税別)
16,52358,716
税込単価
18,17564,588
通常出荷日:10日目

【特長】・オーストリア・ペワッグ社製バケットフックです。・表面塗装品です。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「3~15」の範囲となります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 寸法A(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

寸法A

(mm)

寸法C

(mm)

寸法L

(mm)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
34
71
95
開口幅:25mm、K:25
1個
1個
40
105
132
開口幅:29mm、K:35
1個
1個
49
130
167
開口幅:34mm、K:45
1個
1個
49
133
175
開口幅:34mm、K:50
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,523
( 18,175 )
10日目
23,331
( 25,664 )
10日目
37,615
( 41,377 )
10日目
58,716
( 64,588 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーストリア・ペワッグ社製バケットフックです。
・表面塗装品です。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「3~15」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バケットフックAWH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バケットフックAWH型
バケットフック UKN型
フックA型(スイベルアイスナップ)
フックB型(リギッドアイスナップ)
J型覆工板吊り用フック
カラビナ(O型・レスキュー)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格16,523-20,957 -2,283 -1,410 -6,9005,949 -
通常出荷日10日目10日目5日目5日目4日目7日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング