17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじ径

  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

丸カンボルト(ステンレス製) 11516 MBシリーズ

丸カンボルト(ステンレス製) 11516 MBシリーズ
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,2308,175特別価格
税込単価
3,5538,993特別価格

ステンレス製の丸カンボルト【特長】・優れた耐錆性・アルカリ性、酸性など各種化学...

詳細情報を確認する
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    丸カンボルトの詳細

    丸カンボルト 商品イメージ

    丸カンボルト 商品イメージ

    製品仕様

    丸カンボルト 寸法図

    丸カンボルト 寸法図

    型番寸法(mm)重量
    (g)
    使用荷重
    (kgf)
    DLH
    11516121260120180110
    11516161685150865150

    型番リスト

    表示件数

    ねじ径

    寸法D

    (mm)

    寸法H

    (mm)

    寸法L

    (mm)

    内容量

    最小発注数量
    M12
    12
    120
    60
    1個
    1個
    M16
    16
    150
    85
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,230
    ( 3,553 )
    5日目
    8,1757,737
    ( 8,511 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    ステンレス製の丸カンボルト
    【特長】
    ・優れた耐錆性
    ・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
    ・温度変化にも強度を発揮。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    丸カンボルト(ステンレス製) 11516 MBシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸カンボルト(ステンレス製) 11516 MBシリーズ
    ステンレス製丸カンボルト 11516 MBシリーズ
    ステンレス製丸カンスクリュー
    ステンレス製打込み丸カン
    ステンレスCカン
    Cカン
    メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
    通常価格3,230-1,108 -542 -399 -5,305 -428 -
    通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
    種類マルカンボルトマルカンボルトマルカンボルト---
    内容量1個1個1個---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト