17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Qリンク 1151508QL 1151508QL

Qリンク 1151508QL

通常単価(税別)
908
税込単価
999
通常出荷日:7日目

ステンレス製のQリンク。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対して耐食性を発揮...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 寸法D (mm)
    12
  • サイズ (mm)
    径:8mm、d×A×B×C:8×38×69×29
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「200」となります。

型番:

1151508QL
解除
  • この商品は200個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Qリンクの詳細

Qリンク 商品イメージ

Qリンク 商品イメージ

製品仕様

Qリンク 寸法図

Qリンク 寸法図

型番
(mm)
d×A×B×C
(mm)
D
(mm)
重量
(g)
使用荷重
(kgf)
1151508QL88×38×69×29126145

1151508QLの仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
寸法D(mm)
12
サイズ(mm)
径:8mm、d×A×B×C:8×38×69×29
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1151508QL

内容量

最小発注数量
1個
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908
( 999 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のQリンク。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対して耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「200」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Qリンク 1151508QLの型番1151508QLのページです。 型番1151508QLに関する仕様情報を記載しております。
Qリンク 1151508QLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Qリンク 1151508QL
Qリンク 1151510QL
アイプレート 116088
アイプレート 116085
アイプレート 116086
カラビナ(O型・レスキュー)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格9081,9371,0506177885,949 -
通常出荷日7日目7日目5日目5日目5日目7日目
商品タイプフックフック---フック
寸法D(mm)1215----
サイズ(mm)径:8mm、d×A×B×C:8×38×69×29径:10mm、d×A×B×C:10×44×82×36---径:10mm、寸法:56×109
内容量1個1個---1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト