17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスCリンク

ステンレスCリンク

通常単価(税別)
1,6315,832
税込単価
1,7946,415
通常出荷日:7日目

ステンレス製のCリンク。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対して耐食性を発揮...

詳細を確認

ご注意

  • 最低発注単位数は、「20~100」の範囲となります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Cリンクの詳細

Cリンク 商品イメージ

Cリンク 商品イメージ

製品仕様

Cリンク 寸法図

Cリンク 寸法図

型番
(mm)
d×A×B
(mm)
D
(mm)
重量
(g)
使用荷重
(kgf)
1151510CL1010×44×881410570
1151512CL1212×60×1102020585
1151516CL1616×76×15034482170

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 寸法D(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

寸法D

(mm)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
14
径:10mm、d×A×B:10×44×80
1個
10個
20
径:12mm、d×A×B:12×60×110
1個
100個
34
径:16mm、d×A×B:16×76×150
1個
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,631
( 1,794 )
7日目
1,783
( 1,961 )
7日目
5,832
( 6,415 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のCリンク。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対して耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「20~100」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスCリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスCリンク
Cリンク(18-8ステンレス製)
ステンレスCカン
Cカン
マスターリンク 035A2シリーズ
Qリンク 1151510QL
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格1,631-458 -5,305 -428 -1,510 -1,937
通常出荷日7日目7日目5日目5日目6日目〜7日目
商品タイプフックフックフックフックその他フック
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト