17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスカラビナハーケン

ステンレスカラビナハーケン

通常単価(税別)
4,4619,465
税込単価
4,90710,412
通常出荷日:7日目

ステンレス製のカラビナハーケン。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質
    ステンレス製(18-8ステンレス鋼・バレル研磨)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「50~100」の範囲となります。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カラビナハーケンの詳細

カラビナハーケン 商品イメージ

カラビナハーケン 商品イメージ

製品仕様

カラビナハーケン 寸法図

カラビナハーケン 寸法図

型番d×w×l
(mm)
d’
(mm)
f
(mm)
m
(mm)
重量
(g)
使用荷重
(kgf)
1151510B10×55×110--15142150
1151510C151013143
1151510CR-146
1151512B12×70×140--20266200
1151512C201319267
1151512CR-270

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

寸法f

(mm)

寸法t

(mm)

寸法d'

(mm)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
-
15
-
d×w×l:10×55×110
1個
10個
10
13
15
d×w×l:10×55×110
1個
10個
-
13
15
d×w×l:10×55×110
1個
100個
-
20
-
d×w×l:12×70×140
1個
50個
13
19
20
d×w×l:12×70×140
1個
50個
-
19
20
d×w×l:12×70×140
1個
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,070
( 6,677 )
7日目
6,070
( 6,677 )
7日目
4,461
( 4,907 )
7日目
8,845
( 9,730 )
7日目
8,845
( 9,730 )
7日目
9,465
( 10,412 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のカラビナハーケン。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「50~100」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスカラビナハーケンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカラビナハーケン
鍛造打抜丸リング (塗装) 065A1Tシリーズ
マスターリンク 035A2シリーズ
JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ
アイナット(Wねじ) 10702UW020~10702UW100
ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格4,461-2,027 -1,510 -481 -350 -100 -
通常出荷日7日目8日目〜6日目〜在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜
商品タイプフック-その他フックその他フック
材質ステンレス製(18-8ステンレス鋼・バレル研磨)-SCM435(H)鍛造鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)マリアブル
内容量1個-1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト