17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

板製ワイヤクリップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

板製ワイヤクリップの詳細

板製ワイヤクリップ 商品イメージ

板製ワイヤクリップ 商品イメージ

製品仕様

型番呼び
(ワイヤ径)
Uボルト
ねじ径
重量
(g)
1150404S54.5W3/1616
11504066W1/426

型番リスト

表示件数

サイズ・内容量

内容量

最小発注数量
Uボルト・ねじ径:W3/16
1個
100個
Uボルト・ねじ径:W1/4
1個
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142
( 156 )
5日目
247
( 272 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の板製ワイヤクリップ
【特長】
・優れた耐錆性
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対して耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「100」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板製ワイヤクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板製ワイヤクリップ
ワイヤクリップ(ステンレス製)
ステンレス製ワイヤクリップ 11505型
板製シンブル
ステンレス板製シンブル
ワイヤロープ用ベアリングスイベル
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格142-533 -2,704 -2,185148 -163,720 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目5日目5日目5日目〜
種類ワイヤークリップワイヤークリップワイヤークリップシンブルシンブル-
内容量1個1個1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト