17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイプレート 116088 116088

アイプレート 116088

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:5日目

ステンレス製のアイプレート。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性...

詳細を確認
  • 寸法A (mm)
    40
  • 寸法B (mm)
    50
  • 寸法D (mm)
    8
  • 寸法H (mm)
    32
  • 特長
    IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。
  • 寸法d (mm)
    5.2
  • 寸法W (mm)
    22
  • 寸法A1 (mm)
    25
  • 寸法B1 (mm)
    35
  • サイズ (mm)
    寸法h:20
  • 内容量
    1枚

型番:

116088
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アイプレートの詳細

アイプレート 商品イメージ

アイプレート 商品イメージ

製品仕様

アイプレート 寸法図

アイプレート 寸法図

型番寸法(mm)重量
(g)
DA BHhWdA1B1
1160888405032.020225.225 3565

116088の仕様・寸法情報

寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
32
特長
IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。
寸法d(mm)
5.2
寸法W(mm)
22
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
35
サイズ(mm)
寸法h:20
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
116088

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のアイプレート。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイプレート 116088の型番116088のページです。 型番116088に関する仕様情報を記載しております。
アイプレート 116088のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイプレート 116088
アイプレート 116085
アイプレート 116086
Qリンク 1151508QL
板製シンブル
スプリングフック 115Z910
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格1,0506177889082,1852,837
通常出荷日5日目5日目5日目7日目5日目5日目
寸法A(mm)403035---
寸法B(mm)503540---
寸法D(mm)856---
寸法H(mm)3219.525.5---
特長IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト