ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイプレート 116085 116085

アイプレート 116085

通常単価(税別)
617
税込単価
679
通常出荷日:5日目

ステンレス製のアイプレート。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性...

詳細を確認
  • 寸法A (mm)
    30
  • 寸法B (mm)
    35
  • 寸法D (mm)
    5
  • 寸法H (mm)
    19.5
  • 特長
    IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。
  • 寸法d (mm)
    4.2
  • 寸法W (mm)
    15
  • 寸法A1 (mm)
    18
  • 寸法B1 (mm)
    22
  • サイズ (mm)
    寸法h:12
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 最低発注単位数は、「50」となります。

型番:

116085
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アイプレートの詳細

アイプレート 商品イメージ

アイプレート 商品イメージ

製品仕様

アイプレート 寸法図

アイプレート 寸法図

型番寸法(mm)重量
(g)
DABHWA1B1
1160855303519.512154.2182223

116085の仕様・寸法情報

寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
35
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
19.5
特長
IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。
寸法d(mm)
4.2
寸法W(mm)
15
寸法A1(mm)
18
寸法B1(mm)
22
サイズ(mm)
寸法h:12
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
116085

内容量

最小発注数量
1枚
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
617
( 679 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のアイプレート。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「50」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイプレート 116085の型番116085のページです。 型番116085に関する仕様情報を記載しております。
アイプレート 116085のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイプレート 116085
アイプレート 116088
アイプレート 116086
Qリンク 1151508QL
板製シンブル
スプリングフック 115Z910
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格6171,0507889082,1852,837
通常出荷日5日目5日目5日目7日目5日目5日目
寸法A(mm)304035---
寸法B(mm)355040---
寸法D(mm)586---
寸法H(mm)19.53225.5---
特長IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト