17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラビナハーケン(ステンレス製)

通常単価(税別)
3,5143,515
税込単価
3,8653,867
通常出荷日:7日目

開閉できる部品がついたステンレス製の金属リング。【特長】・ロープとハーネス、ハーケンやクライミングチョ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質
    ステンレス製(18-8ステンレス鋼・バレル研磨)
  • 寸法m (mm)
    9
  • サイズ (mm)
    d×w×l:8×40×80
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 最低発注単位数は、「200」となります。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・ステンレス製(18-8ステンレス鋼・バレル研磨)

規格表

型番型式d×w×ld'fm許容荷重
(kg)
重量
(g)
115158BSUS 8B8×40×80--97565
115158CSUS 8C10866
115158CRSUS 8CR-66.5

外形図

カラビナハーケン(ステンレス製) 外形図

B型

カラビナハーケン(ステンレス製) 外形図2

C型

カラビナハーケン(ステンレス製) 外形図3

CR型

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

寸法f

(mm)

寸法d'

(mm)

内容量

最小発注数量
-
-
1個
20個
8
10
1個
20個
-
10
1個
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,514
( 3,865 )
7日目
3,514
( 3,865 )
7日目
3,515
( 3,867 )
7日目

詳細情報

基本情報

開閉できる部品がついたステンレス製の金属リング。
【特長】
・ロープとハーネス、ハーケンやクライミングチョック等の支点を素早く確実につなぐことが出来る。
・アルミ合金製に比べ靱性と耐摩耗性に優れている。
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもっている。
・温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレスを採用している。
【用途】
・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広い用途で利用可能。
・ロープとハーネス、ハーケンとクライミングチョック等をつなぐ際に最適。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「200」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナハーケン(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナハーケン(ステンレス製)
ステンレス製カラビナハーケン
カラビナ(O型・レスキュー)
カラビナ 11515HDB
ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製
アイボルト(Mねじ) 10701UM06~10701UM48
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格3,514-1,635 -5,949 -7,048100 -226 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目在庫品1日目〜7日目
商品タイプフックフックフックフックフックアイボルト
材質ステンレス製(18-8ステンレス鋼・バレル研磨)ステンレス製(18-8ステンレス鋼・バレル研磨)--マリアブル鉄(SS400)、ステンレス(SUS 304)
寸法m(mm)98----
サイズ(mm)d×w×l:8×40×80d×w×l:6×31×60径:10mm、寸法:56×109径:10mm、寸法:60×114--
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト