ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
水本機械製作所 アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8 |
|
NANIWA(浪速鉄工) アイボルト (スチール製/SUS304) 生地 |
|
トラスコ中山 アイボルト (ステンレス製) |
|
NANIWA(浪速鉄工) アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ |
|
コンドーテック アイボルト(Wねじ) 10701AW020~10701AW240 |


アイボルトWねじ 商品イメージ
(単位:mm)

アイボルトWねじ 寸法図
| 型番 | ねじの呼び(d) | a | b | c | D | アイボルト | 使用荷重(kgf) 垂直吊又は2個で45°吊 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | h | H | 参考重量kg | |||||||
| 11713W020 | (1/4) | 24.5 | 14.5 | 5 | 13 | 15 | 15 | 27.2 | 0.017 | 40 |
| 11713W025 | 5/16 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 15 | 17 | 33.3 | 0.033 | 75 |
| 11713W030 | 3/8 | 41 | 25 | 8 | 20 | 18 | 21 | 41.5 | 0.063 | 140 |
| 11713W040 | 1/2 | 50 | 30 | 10 | 25 | 22 | 26 | 51 | 0.12 | 220 |
| 11713W050 | 5/8 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 27 | 30 | 60 | 0.23 | 400 |
| 11713W060 | 3/4 | 72 | 40 | 16 | 35 | 30 | 35 | 71 | 0.38 | 600 |
| 11713W070 | (7/8) | 81 | 45 | 18 | 40 | 35 | 40 | 80.5 | 0.6 | 800 |
ステンレス製のアイボルトWねじ。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

水本機械製作所
ステンレス(SUS304) アイボルト

水本機械製作所
アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8

コンドーテック
アイボルト(Wねじ)ユニクロ 10702UW
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
4.6通常価格(税別):7,906円~

象印
ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)
5通常価格(税別):7,862円~

スリーエッチ
ワイヤークリップ(白)電気メッキ
4通常価格(税別):76円~

エスコ
アイナット(溶融亜鉛メッキ)
5通常価格(税別):130円~

マーテック
ベアリングスイベルフック BKLK
5通常価格(税別):20,093円~

コンドーテック
ワイヤークリップ KM型 ユニクロメッキ・マリアブル製
4.7通常価格(税別):100円~

トラスコ中山
アイナット (スチール製)
4通常価格(税別):507円~

キトー
キトーリフティングポイント
2通常価格(税別):8,873円~