17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス製パイプ式ターンバックル

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

パイプ式ターンバックルの詳細

パイプ式ターンバックル 商品イメージ

パイプ式ターンバックル 商品イメージ

製品仕様

パイプ式ターンバックル 寸法図

パイプ式ターンバックル 寸法図

型番呼びねじ径寸法(mm)重量
(kg)
使用荷重
kN(tf)
LL1S
11102HH066W1/410015590.070.78(0.08)
11102HH088W5/16125185100.141.18(0.12)
11102HH099W3/8150225100.221.57(0.16)
11102HH1212W1/2200320130.513.92(0.4)
11102HH1616W5/8250410200.985.89(0.6)
11102HH1919W3/4350478251.767.85(0.8)

型番リスト

表示件数

重量

(㎏)

ねじ径

寸法L

(mm)

寸法S

(mm)

寸法L1

(mm)

内容量

最小発注数量
0.07
W1/4
100
9
155
1個
1個
0.14
W5/16
125
10
185
1個
1個
0.22
W3/8
150
10
225
1個
1個
0.51
W1/2
200
13
320
1個
1個
0.98
W5/8
250
20
410
1個
1個
1.76
W3/4
350
25
478
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,389
( 4,828 )
6日目
4,524
( 4,976 )
6日目
5,842
( 6,426 )
6日目
7,725
( 8,498 )
6日目
14,01913,472
( 14,819 )
6日目
27,35825,360
( 27,896 )
6日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のパイプ式ターンバックル。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製パイプ式ターンバックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製パイプ式ターンバックル
パイプ式ターンバックル (両オーフ)
枠式ターンバックル(ステンレス製)
PS式ターンバックル(両ハッカー)
PS式ターンバックル(両オーフ)
PS式ターンバックル(枠のみ)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格4,389-3,012 -1,117 -280 -555 -133 -
通常出荷日6日目7日目4日目〜9日目7日目〜7日目
種類ターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックルターンバックル
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト