ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リングキャッチ 115ZL10

リングキャッチ 115ZL10 115ZL10
通常単価(税別)
3,545
税込単価
3,900
通常出荷日:5日目

ステンレス製のリングキャッチ。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食...

詳細を確認
  • 最低発注単位数は、「20」となります。

型番:

115ZL10
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

115ZL10の仕様・寸法情報

種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
89
寸法S(mm)
12
寸法L1(mm)
69
内容量
1個
-
-

商品情報

リングキャッチの詳細

リングキャッチ 商品イメージ

リングキャッチ 商品イメージ

製品仕様

リングキャッチ 寸法図

リングキャッチ 寸法図

型番呼び
d
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
S
(mm)
重量
(g)
使用荷重
(kgf)
115ZL101089692212144700

型番リスト

表示件数
型番
115ZL10

内容量

最小発注数量
1個
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,545
( 3,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のリングキャッチ。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「20」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングキャッチ 115ZL10の型番115ZL10のページです。 型番115ZL10に関する仕様情報を記載しております。
リングキャッチ 115ZL10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングキャッチ 115ZL10
スプリングフック 115Z910
キツネコース(ロープコース・ステンレス)
板製シンブル
ステンレス製リングキャッチ
鍛造環付フック(バネ部品)-S、10用
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格3,5452,8375612,185797 -660 -
通常出荷日5日目5日目7日目5日目5日目9日目
種類リングキャッチ-シンブルシンブルリングキャッチ-
寸法L(mm)89-36---
寸法S(mm)12-----
寸法L1(mm)69-----
内容量1個-1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト