17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ステンレス板製シンブル

ステンレス板製シンブル
通常単価(税別)
1481,428
税込単価
1631,571
通常出荷日:5日目

ステンレス製の板製シンブル。【特長】・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性...

詳細を確認
  • 最低発注単位数は、「50~100」の範囲となります。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

板製シンブルの詳細

板製シンブル 商品イメージ

板製シンブル 商品イメージ

製品仕様

板製シンブル 寸法図

板製シンブル 寸法図

型番呼び
(ワイヤ径)
寸法(mm)重量
(g)
LD
115Z202S532514.51.8
115Z20332616.33
115Z20442717.54
115Z205533205
115Z2066362411
115Z2088493120
115Z2099・10583836

型番リスト

表示件数

全長L

(㎜)

寸法D

(mm)

内容量

最小発注数量
25
14.5
1個
100個
26
16.3
1個
100個
27
17.5
1個
100個
33
20
1個
50個
36
24
1個
50個
49
31
1個
50個
58
38
1個
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148
( 163 )
5日目
162
( 178 )
5日目
266
( 293 )
5日目
354
( 389 )
5日目
445
( 490 )
5日目
517
( 569 )
5日目
1,428
( 1,571 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の板製シンブル。
【特長】
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「50~100」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス板製シンブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス板製シンブル
板製シンブル
ステンレス製Aシンブル
Aシンブル(ステンレス製)
ステンレスAシンブル
板製ワイヤクリップ
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格148-2,1851,066 -3,180 -740 -142 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類シンブルシンブルシンブルシンブルシンブルワイヤークリップ
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト