ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番

フックA型(スイベルアイスナップ) 商品イメージ

フックA型(スイベルアイスナップ) 寸法図
| 型番 | 呼び | 寸法(mm) | 重量 (g) | 使用荷重 N(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | B1 | S | ||||
| 115Z9A1 | A1 | 83 | 30 | 16 | 10 | 58 | 294(30) |
| 115Z9A2 | A2 | 94 | 38 | 19 | 12 | 96 | 392(40) |
| 115Z9A3 | A3 | 113 | 44 | 22 | 15 | 148 | 490(50) |
ステンレス製のフックA型(スイベルアイスナップ)
【特長】
・優れた耐錆性
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

スリーエッチ
アイスナップ ESS

水本機械製作所
固定スナップ Bタイプ

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~