17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鍛造環付フック(安全レバー付)

鍛造環付フック(安全レバー付)

通常単価(税別)
8,4079,662
税込単価
9,24810,628
通常出荷日:7日目

重量物を吊り上げる際に使用する専用のフック。【特長】・型打ち鍛造で作られているので高強度の構造で、安全...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

鍛造環付フック安全レバー付きの寸法図

鍛造環付フック安全レバー付きの寸法図

規格サイズコード呼び寸法(mm)重量
(kg)
ABCDEFGH
S30.32t8.516143176.5252119.50.2
S50.5t102015.53589.5282423.50.33

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法E(mm)

  • 寸法F(mm)

  • 寸法G(mm)

  • 寸法H(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法E

(mm)

寸法F

(mm)

寸法G

(mm)

寸法H

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
8.5
16
14
31
76.5
25
21
19
0.2k
1個
1個
10
20
15.5
35
89.5
28
22
23
0.33k
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,407
( 9,248 )
7日目
9,662
( 10,628 )
7日目

詳細情報

基本情報

重量物を吊り上げる際に使用する専用のフック。
【特長】
・型打ち鍛造で作られているので高強度の構造で、安全レバーがついている為、抜け止めの効果があり安全。
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもっている。
【用途】
・コンクリートブロック荷揚げ時、積み荷、荷下ろし等の際、吊荷に引掛け等幅広い用途に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鍛造環付フック(安全レバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワイヤとつなげる際にはどうすればいいですか?・安全レバーだけを交換できますか?
A
シャックル、カップリングを使ってつなげることが出来ます。・安全レバーだけ交換できます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍛造環付フック(安全レバー付)
安全レバー付き鍛造環付フック
鍛造環付フック(安全レバー無し)
鍛造環付フック安全レバー無し
鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ
鍛造環付フック 生地
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格8,407-12,212 -8,928 -15,776 -3,26910,460
通常出荷日7日目7日目7日目7日目在庫品1日目6日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト