17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW

通常単価(税別)
17,502153,211特別価格
税込単価
19,252168,532特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・XKWショートニング使用の1本吊り用と複数吊り用チェーンセット。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW:関連画像 

035ZPVXKW210、035ZPVXKW213、035ZPVXKW216

 ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW:関連画像

035ZPVXKW410、035ZPVXKW413、035ZPVXKW416

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
使用荷重:3.2tf
適用チェーン:10mm、d:19mm、t:135mm、w:75mm、e:294
2.11
1個
1個
使用荷重:5.3tf
適用チェーン:13mm、d:23mm、t:160mm、w:90mm、e:363
4.3
1個
1個
使用荷重:8.0tf
適用チェーン:16mm、d:27mm、t:180mm、w:100mm、e:401
7.26
1個
1個
使用荷重:5.0tf
適用チェーン:10mm、d:23mm、t:160mm、w:90mm、e:319
4.1
1個
1個
使用荷重:8.5tf
適用チェーン:13mm、d:27mm、t:180mm、w:100mm、e:383
7.86
1個
1個
使用荷重:12.8tf
適用チェーン:16mm、d:33mm、t:200mm、w:110mm、e:421
13.7
1個
1個
使用荷重:7.9tf
適用チェーン:10mm、d:27mm、t:180mm、w:100mm、e:424
8.82
1個
1個
使用荷重:13.3tf
適用チェーン:13mm、d:33mm、t:200mm、w:110mm、e:518
17.3
1個
1個
使用荷重:20.0tf
適用チェーン:16mm、d:36mm、t:260mm、w:140mm、e:621
29.3
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,50216,576
( 18,234 )
5日目
32,30829,122
( 32,034 )
5日目
47,75242,790
( 47,069 )
5日目
31,23528,155
( 30,971 )
5日目
56,73251,575
( 56,733 )
5日目
70,813
( 77,894 )
5日目
75,30466,222
( 72,844 )
5日目
100,087
( 110,096 )
5日目
153,211
( 168,532 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・XKWショートニング使用の1本吊り用と複数吊り用チェーンセット。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW
ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW
ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング
アイタイプ構成部材マスターリンク
アイタイプ構成部材ファンドリーフック
ピンタイプ構成部材スリングフック
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格17,502-44,559 -12,732 -1,569 -9,373 -10,288 -
通常出荷日5日目10日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
内容量1個1個1個1個1個1個

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト