17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイタイプ構成部材4本吊りセット

通常単価(税別)
9,55127,209
税込単価
10,50629,930
通常出荷日:5日目

【特長】・カップリンクと共に3-4本吊りチェーンの組立用とロープ吊りに使用する。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
使用荷重:9.6(60°以内)tf
構成:A8W 26+2 B8W 20、e:265mm、t:180mm、w:100
3.68
1個
使用荷重:14.0(60°以内)tf
構成:A8W 32+2 B8W 22、e:315mm、t:200mm、w:110
6.46
1個
使用荷重:21.2(60°以内)tf
構成:A8W 36+2 B8W 26、e:400mm、t:260mm、w:140
10.06
1個
使用荷重:7.6(60°以内)tf
構成:A8W 22+2 B8W 16、e:230mm、t:160mm、w:90
2.32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,058
( 15,464 )
5日目
17,985
( 19,784 )
5日目
27,209
( 29,930 )
5日目
9,551
( 10,506 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップリンクと共に3-4本吊りチェーンの組立用とロープ吊りに使用する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイタイプ構成部材4本吊りセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイタイプ構成部材4本吊りセット
アイタイプ構成部材大型4本吊りセット
アイタイプ構成部材マスターリンク
チェーンスリング ファンドリーフック 4本吊り
ピンタイプ構成部材マスターリンクKAGW 3-4本吊りスリング
アイタイプ構成部材ファンドリーフック
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテック象印コンドーテックコンドーテック
通常価格9,551-20,144 -1,569 -34,222 -27,902 -9,009 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜5日目5日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト