17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンタイプ構成部材安全フック

通常単価(税別)
19,50460,379
税込単価
21,45466,417
通常出荷日:5日目

【特長】・ワイヤロープと並ぶ吊り具の主役・ペワッグチェーンスリングシリーズ

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
使用荷重:3.2tf
適用チェーン:10mm、e:144mm、h:30mm、a:29mm、b:107mm、d:12.5mm、g:45
1.6
1個
1個
使用荷重:5.3tf
適用チェーン:13mm、e:180mm、h:40mm、a:35mm、b:138mm、d:16mm、g:52
2.9
1個
1個
使用荷重:8.0tf
適用チェーン:16mm、e:218mm、h:50mm、a:41mm、b:168mm、d:20mm、g:60
5.8
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,504
( 21,454 )
5日目
33,728
( 37,101 )
5日目
60,379
( 66,417 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープと並ぶ吊り具の主役
・ペワッグチェーンスリングシリーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンタイプ構成部材安全フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンタイプ構成部材安全フック
アイタイプ構成部材安全フック
ピンタイプ構成部材グラブフック
ピンタイプ構成部材C-フック
ピンタイプ構成部材スリングフック
アイタイプ構成部材スイベル安全フック
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格19,504-14,847 -6,405 -11,485 -9,886 -24,083 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
内容量1個1個1個1個1個1個

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト