17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイタイプ構成部材アイフック

通常単価(税別)
6,48418,048特別価格
税込単価
7,13219,853特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・鍛造安全フック付・ペワッグチェーンスリングシリーズ【用途】・一般的釣り用フックとして使用

詳細を確認

ご注意

  • 最低発注単位数は、「5~16」の範囲となります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
使用荷重:3.2tf
e:131mm、h:33mm、a:26mm、d1:34mm、d2:16mm、g1:31mm、b:109
1.1
1個
1個
使用荷重:5.3tf
e:164mm、h:44mm、a:33mm、d1:43mm、d2:19mm、g1:39mm、b:134
2.2
1個
1個
使用荷重:8.0tf
e:183mm、h:50mm、a:40mm、d1:50mm、d2:25mm、g1:45mm、b:155
3.5
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,484
( 7,132 )
5日目
9,4349,066
( 9,973 )
5日目
18,04817,093
( 18,802 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造安全フック付
・ペワッグチェーンスリングシリーズ
【用途】
・一般的釣り用フックとして使用

ご注意

  • 最低発注単位数は、「5~16」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイタイプ構成部材アイフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイタイプ構成部材アイフック
アイタイプ構成部材マスターリンク
アイタイプ構成部材ファンドリーフック
アイタイプ構成部材安全フック
アイタイプ構成部材大型マスターリンク
アイタイプ構成部材カップリンク
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格6,484-1,569 -9,373 -15,448 -3,048 -3,962 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
内容量1個1個1個1個1個1個

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト