17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイタイプ構成部材ファンドリーフック

通常単価(税別)
9,00927,453特別価格
税込単価
9,91030,198特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ペワッグチェーンスリングシリーズ【用途】・広い開口部サイズが必要な時に使用

詳細を確認

ご注意

  • 最低発注単位数は、「3~10」の範囲となります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
使用荷重:3.2tf
e:158mm、h:35mm、a:32mm、d1:31mm、d2:14mm、g:76mm、b:143
1.77
1個
1個
使用荷重:5.3tf
e:190mm、h:42mm、a:40mm、d1:39mm、d2:17mm、g:89mm、b:170
2.82
1個
1個
使用荷重:8.0tf
e:224mm、h:50mm、a:46mm、d1:47mm、d2:22mm、g:102mm、b:200
5.03
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0098,631
( 9,494 )
5日目
13,008
( 14,309 )
5日目
27,45326,522
( 29,174 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペワッグチェーンスリングシリーズ
【用途】
・広い開口部サイズが必要な時に使用

ご注意

  • 最低発注単位数は、「3~10」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイタイプ構成部材ファンドリーフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイタイプ構成部材ファンドリーフック
ピンタイプ構成部材ファンドリーフック
アイタイプ構成部材マスターリンク
アイタイプ構成部材安全フック
アイタイプ構成部材アイフック
アイタイプ構成部材大型マスターリンク
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格9,009-14,314 -1,569 -14,847 -6,484 -3,048 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目〜
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト