17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイタイプ構成部材マスターリンク

通常単価(税別)
1,56942,183特別価格
税込単価
1,72646,401特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・ワイヤロープと並ぶ吊り具の主役・ペワッグチェーンスリングシリーズ

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
使用荷重:1.4tf
適用チェーン・1本吊り:5、適用チェーン・2本吊り:5、適用チェーン・3-4本吊り:―、d:10mm、t:80mm、w:50mm、s:10
0.14
1個
4個
使用荷重:2.3tf
適用チェーン・1本吊り:6、適用チェーン・2本吊り:6、適用チェーン・3-4本吊り:5、d:13mm、t:110mm、w:60mm、s:10
0.34
1個
4個
使用荷重:3.5tf
適用チェーン・1本吊り:8、適用チェーン・2本吊り:―、適用チェーン・3-4本吊り:―、d:16mm、t:110mm、w:60mm、s:14
0.53
1個
4個
使用荷重:5.0tf
適用チェーン・1本吊り:10、適用チェーン・2本吊り:8、適用チェーン・3-4本吊り:6、d:18mm、t:135mm、w:75mm、s:14
0.86
1個
2個
使用荷重:7.6tf
適用チェーン・1本吊り:13、適用チェーン・2本吊り:10、適用チェーン・3-4本吊り:8、d:23mm、t:160mm、w:90mm、s:17
1.6
1個
4個
使用荷重:10.0tf
適用チェーン・1本吊り:16、適用チェーン・2本吊り:13、適用チェーン・3-4本吊り:10、d:27mm、t:180mm、w:100mm、s:20
2.46
1個
4個
使用荷重:14.0tf
適用チェーン・1本吊り:(19)、適用チェーン・2本吊り:16、適用チェーン・3-4本吊り:13、d:33mm、t:200mm、w:110mm、s:26
4.14
1個
1個
使用荷重:25.1tf
適用チェーン・1本吊り:(22)、適用チェーン・2本吊り:(19)、適用チェーン・3-4本吊り:16、d:36mm、t:260mm、w:140
6.22
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,569
( 1,726 )
5日目
2,542
( 2,796 )
5日目
2,906
( 3,197 )
5日目
5,243
( 5,767 )
5日目
10,2679,867
( 10,854 )
5日目
16,67215,558
( 17,114 )
5日目
27,73225,707
( 28,278 )
5日目
42,18338,584
( 42,442 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープと並ぶ吊り具の主役
・ペワッグチェーンスリングシリーズ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイタイプ構成部材マスターリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイタイプ構成部材マスターリンク
アイタイプ構成部材大型マスターリンク
アイタイプ構成部材カップリンク
アイタイプ構成部材ファンドリーフック
アイタイプ構成部材安全フック
アイタイプ構成部材アイフック
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格1,569-3,048 -3,962 -9,373 -15,448 -6,484 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト