17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

通常単価(税別)
17,868
税込単価
19,655
通常出荷日:5日目

【特長】032Z9シリーズの汎用リンクチェーンです。【仕様】表面処理:ユニクロメッキ

詳細を確認

ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~3」の範囲となります。

型番:

032Z9U06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

032Z9U06の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェーンスリング
詳細タイプ
麻袋入り入数:1本、麻袋入り重量:17kg
表面処理
ユニクロメッキ
線径(mm)
6
内幅(mm)
12
内長(mm)
42
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
032Z9U06

詳細タイプ

線径

(mm)

内幅

(mm)

内長

(mm)

内容量

最小発注数量
麻袋入り入数:1本、麻袋入り重量:17kg
6
12
42
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,868
( 19,655 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
032Z9シリーズの汎用リンクチェーンです。
【仕様】
表面処理:ユニクロメッキ

ご注意

  • 最低発注単位数は、「1~3」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズの型番032Z9U06のページです。 型番032Z9U06に関する仕様情報を記載しております。
リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ
リンクチェーン(汎用チェーン/生地)
リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)
リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)
ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ
アイタイプ構成部材マスターリンク
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格17,86826,180 -28,741 -39,679 -22,777 -1,569 -
通常出荷日5日目7日目7日目7日目5日目〜5日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
表面処理ユニクロメッキ生地ユニクロメッキドブメッキ--
内容量1本1本1本1本1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト