17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

通常単価(税別)
35,769103,470
税込単価
39,346113,817
通常出荷日:7日目

【特長】・「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。・商品タイプ:チェーンスリング

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

線径

(mm)

内幅

(mm)

内長

(mm)

内容量

最小発注数量
麻袋入り入数:1本、麻袋入り重量:22kg
6.5
11.15
38.8
1本
1個
麻袋入り入数:1本、麻袋入り重量:30kg
7.5
12.25
40.3
1本
1個
麻袋入り入数:1本、麻袋入り重量:36kg
8.2
13.75
41.9
1本
1個
麻袋入り入数:1本、麻袋入り重量:62kg
10.1
15
44
1本
1個
麻袋入り入数:1本、麻袋入り重量:83kg
12
18
51
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,769
( 39,346 )
7日目
47,822
( 52,604 )
7日目
54,612
( 60,073 )
7日目
89,873
( 98,860 )
7日目
103,470
( 113,817 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
・商品タイプ:チェーンスリング

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)
リンクチェーン(汎用チェーン/生地)
リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)
リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ
アイタイプ構成部材マスターリンク
アイタイプ構成部材大型マスターリンク
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格35,769-24,269 -26,643 -17,8681,569 -3,048 -
通常出荷日7日目7日目7日目5日目5日目5日目〜
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
表面処理ドブメッキ生地ユニクロメッキユニクロメッキ--
内容量1本1本1本1本1個1個
よく一緒に購入される商品

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト