17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ

通常単価(税別)
21,116173,475
税込単価
23,228190,823
通常出荷日:5日目~10日目

【特長】・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 耐力試験荷重(kN)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

耐力試験荷重

(kN)

ピッチ

(mm)

外幅

(mm)

内容量

最小発注数量
使用荷重:0.74kN 、使用荷重:0.075tf
材料径d:3.0
1.47以上
24
11
1本
1個
使用荷重:0.98kN 、使用荷重:0.1tf
材料径d:3.8
1.96以上
26
13.6
1本
1個
使用荷重:2.94kN 、使用荷重:0.3tf
材料径d:4.8
5.88以上
27
17
1本
1個
使用荷重:4.9kN 、使用荷重:0.5tf
材料径d:5.8
9.8以上
31
20.4
1本
1個
使用荷重:5.9kN 、使用荷重:0.6tf
材料径d
11.8以上
34
24.5
1本
1個
使用荷重:7.35kN 、使用荷重:0.75tf
材料径d:8.0
14.7以上
36
27
1本
1個
使用荷重:9.8kN 、使用荷重:1.0tf
材料径d:9.0
19.6以上
39
30.5
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,116
( 23,228 )
5日目
28,677
( 31,545 )
5日目
37,201
( 40,921 )
5日目
52,586
( 57,845 )
5日目
98,570
( 108,427 )
10日目
118,278
( 130,106 )
10日目
173,475
( 190,823 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属素材のなかで耐錆性に優れ、アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性をもち、温度変化にも強度低下が少ない優秀な材質であるステンレス製リンクチェーン。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ
ステンレスリンクチェーン30mケース入
ステンレスリンクチェーン長尺物ペール缶入
リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ
ピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセット2本吊りスリング
ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットVXKW
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格21,116-212,030 -463,634 -17,86812,053 -16,576 -
通常出荷日5日目〜10日目10日目5日目5日目5日目
商品タイプチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリングチェーンスリング
内容量1本1本1本1本1個1個

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト