17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

沈シャックル 3.2tf 1120432

沈シャックル 3.2tf

通常単価(税別)
45,654
税込単価
50,219
通常出荷日:10日目

吊り具の連結金具、沈シャックル。【特長】・ステンレス製。・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性など各種化学...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • 使用荷重
    3.2tf
  • 使用荷重 (kN)
    31.3
  • 質量 (kg)
    3.68
  • 寸法B (mm)
    64
  • 寸法D (mm)
    64
  • 寸法L (mm)
    128
  • 内容量
    1個

型番:

1120432
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

沈シャックルの詳細

沈シャックル 商品イメージ

沈シャックル 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

沈シャックル 寸法図

沈シャックル 寸法図

型番呼び
(d・t)
寸法(mm)重量
(kg)
使用荷重
kN(tf)
LBD
11204323212864643.6831.3(3.2)

1120432の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
使用荷重
3.2tf
使用荷重(kN)
31.3
質量(kg)
3.68
寸法B(mm)
64
寸法D(mm)
64
寸法L(mm)
128
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
1120432

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,654
( 50,219 )
10日目

詳細情報

基本情報

吊り具の連結金具、沈シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

沈シャックル 3.2tfの型番1120432のページです。 型番1120432に関する仕様情報を記載しております。
沈シャックル 3.2tfのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
沈シャックル 3.2tf
KONDO規格シャックル 112BB40
KONDO規格シャックル 112SB40
KONDO規格シャックル 112SC40
KONDO規格シャックル 112BC40
ハイパー型強力長シャックル 02112A016H
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格45,654111,626100,99478,266120,7854,403
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目5日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
使用荷重3.2tf10.0tf10.0tf10.0tf10.0tf2.5tf
使用荷重(kN)31.39898989824.5
質量(kg)3.6814.210.68.812.50.82
寸法B(mm)6460606060-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト