17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイベル(両カン・ステンレス製)

スイベル(両カン・ステンレス製)

通常単価(税別)
4,9738,728
税込単価
5,4709,601
通常出荷日:5日目

ねじれ防止用部材のスイベル(両カン)。【特長】・チェーンやロープ、金具等の連結部材。・中心が回転するこ...

詳細を確認

ご注意

  • 最低発注単位数は、「20~40」の範囲となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイベル(両カン)の詳細

スイベル(両カン) 商品イメージ

スイベル(両カン) 商品イメージ

製品仕様

スイベル(両カン) 寸法図

スイベル(両カン) 寸法図

型番呼び寸法(mm)重量
(g)
使用荷重
kN(tf)
LL1B1
116Z1101011527242603.0(0.3)
116Z1131315435325805.9(0.6)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

使用荷重

(kN)

寸法B1

(mm)

寸法L

(mm)

寸法L1

(mm)

内容量

最小発注数量
0.3tf
3.0
24
115
27
1個
40個
0.6tf
5.9
32
154
35
1個
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,973
( 5,470 )
5日目
8,728
( 9,601 )
5日目

詳細情報

基本情報

ねじれ防止用部材のスイベル(両カン)。
【特長】
・チェーンやロープ、金具等の連結部材。
・中心が回転することで、チェーンやワイヤのねじれを防止。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「20~40」の範囲となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイベル(両カン・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベル(両カン・ステンレス製)
ステンレススイベル(両カン)
ブロックスイベル(両カン)
スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)
スイベルSC(片シャックルタイプ)
KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格4,973-37,261 -1,027 -2,928 -2,222 -5,202 -
通常出荷日5日目10日目5日目5日目在庫品1日目〜9日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト