ファクトリーサプライ用品技術窓口

KONDO規格シャックル 112SC40 112SC40

KONDO規格シャックル 112SC40

通常単価(税別)
78,266
税込単価
86,093
通常出荷日:10日目

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。【特長】・ステンレス製。・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • 呼び
    M48
  • 使用荷重
    10.0tf
  • ピン径 (φmm)
    48
  • 使用荷重 (kN)
    98
  • 質量 (kg)
    8.8
  • 寸法B (mm)
    60
  • 寸法D (mm)
    100
  • 寸法d (mm)
    40
  • 寸法d1 (mm)
    49
  • 寸法L (mm)
    160
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

112SC40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KONDO規格シャックルの詳細

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックルの仕様

KONDO規格シャックル 寸法図

KONDO規格シャックル 寸法図

型番呼び
t
ピン径ねじの呼びB
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
重量
(kg)
使用荷重
kNtf
112SC404048M486010049401608.898.010.0

112SC40の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
呼び
M48
使用荷重
10.0tf
ピン径(φmm)
48
使用荷重(kN)
98
質量(kg)
8.8
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
100
寸法d(mm)
40
寸法d1(mm)
49
寸法L(mm)
160
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
112SC40

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,266
( 86,093 )
10日目

詳細情報

基本情報

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KONDO規格シャックル 112SC40の型番112SC40のページです。 型番112SC40に関する仕様情報を記載しております。
KONDO規格シャックル 112SC40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KONDO規格シャックル 112SC40
KONDO規格シャックル 112SB40
KONDO規格シャックル 112BB40
KONDO規格シャックル 112BC40
沈シャックル 3.2tf
ハイパー型強力長シャックル 02112A016H
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格78,266100,994111,626120,78551,6924,403
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目5日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
呼びM48M48M48M48--
使用荷重10.0tf10.0tf10.0tf10.0tf3.2tf2.5tf
ピン径(φmm)48484848--
使用荷重(kN)9898989831.324.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト