17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)

通常単価(税別)
5,20211,066特別価格
税込単価
5,72212,173特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル【特長】・ステンレス製・優れた耐錆性・アルカリ性、酸性など各...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KONDO規格シャックルの詳細

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックルの仕様

KONDO規格シャックル 寸法図

KONDO規格シャックル 寸法図

型番呼び
t
ピン径ねじの呼びB
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
重量
(kg)
使用荷重
kNtf
112SC101012M1217251310400.145.880.6
112SC121215M1420321612480.289.801.0
112SC141417M1624361814560.412.31.25
112SC161619M1826402016640.5715.71.6
112SC181821M2029452218720.7819.62.0

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • 使用荷重

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

呼び

使用荷重

ピン径

(φmm)

使用荷重

(kN)

質量

(kg)

寸法B

(mm)

寸法D

(mm)

寸法d

(mm)

寸法d1

(mm)

寸法L

(mm)

内容量

最小発注数量
M12
0.6tf
12
5.88
0.14
17
25
10
13
40
1個
1個
M14
1.0tf
15
9.8
0.28
20
32
12
16
48
1個
1個
M16
1.25tf
17
12.3
0.4
24
36
14
18
56
1個
1個
M18
1.6tf
19
15.7
0.57
26
40
16
20
64
1個
1個
M20
2.0tf
21
19.6
0.78
29
45
18
22
72
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,202
( 5,722 )
9日目
6,505
( 7,156 )
9日目
8,1217,685
( 8,454 )
9日目
9,1058,617
( 9,479 )
9日目
11,06610,473
( 11,520 )
9日目

詳細情報

基本情報

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル
【特長】
・ステンレス製
・優れた耐錆性
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)
KONDO規格シャックル(SCシャックル)
KONDO規格シャックル M36~M45
超強力シャックル 024SB型 (M12~M90)
KONDO規格シャックル M24~M33
KONDO規格シャックル 112SC40
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格5,202-792 -61,178 -3,996 -14,379 -78,266
通常出荷日9日目5日目〜10日目在庫品1日目〜10日目10日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト