17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KONDO規格シャックル M36~M45

KONDO規格シャックル M36~M45

通常単価(税別)
61,178118,630特別価格
税込単価
67,296130,493特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。【特長】・ステンレス製。・優れた耐錆性。・アルカリ性、酸性...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KONDO規格シャックルの詳細

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックルの仕様

KONDO規格シャックル 寸法図

KONDO規格シャックル 寸法図

型番呼び
t
ピン径ねじの呼びB
(mm)
D
(mm)
d1
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
重量
(kg)
使用荷重
kN tf
112SB303036M36457537301204.3549.05.0
112SB323238M36488039321285.0661.76.3
112SB343440M39508541341366.1568.67.0
112SB363642M42549043361447.4778.48.0
112SB383846M45579547381529.088.29.0

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • 使用荷重

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

呼び

使用荷重

ピン径

(φmm)

使用荷重

(kN)

質量

(kg)

寸法B

(mm)

寸法D

(mm)

寸法d

(mm)

寸法d1

(mm)

寸法L

(mm)

内容量

最小発注数量
M36
5.0tf
36
49
4.35
45
75
30
37
120
1個
1個
M36
6.3tf
38
61.7
5.06
48
80
32
39
128
1個
1個
M39
7.0tf
40
68.6
6.15
50
85
34
41
136
1個
1個
M42
8.0tf
42
78.4
7.47
54
90
36
43
144
1個
1個
M45
9.0tf
46
88.2
9
57
95
38
47
152
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,17855,616
( 61,178 )
10日目
72,43365,848
( 72,433 )
10日目
71,013
( 78,114 )
10日目
94,391
( 103,830 )
10日目
118,630
( 130,493 )
10日目

詳細情報

基本情報

吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KONDO規格シャックル M36~M45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KONDO規格シャックル M36~M45
KONDO規格シャックル M24~M33
KONDO規格シャックル SC型 (M12~M20)
軽量シャックル RS M16~M90
KONDO規格シャックル(SBシャックル)
KONDO規格シャックル(SCシャックル)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格61,178-14,379 -5,202 -4,917 -1,558 -792 -
通常出荷日10日目10日目9日目5日目〜7日目5日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト