ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番

KONDO規格シャックル 商品イメージ

KONDO規格シャックル 寸法図
| 型番 | 呼び t | ピン径 | ねじの呼び | B (mm) | D (mm) | d1 (mm) | d (mm) | L (mm) | B1 (mm) | 重量 (kg) | 使用荷重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | tf | |||||||||||
| 112BC20 | 20 | 24 | M24 | 31 | 50 | 25 | 23 | 104 | 58 | 1.6 | 24.5 | 2.5 |
| 112BC22 | 22 | 26 | M24 | 34 | 55 | 27 | 26 | 117 | 65 | 2.0 | 30.9 | 3.15 |
| 112BC24 | 24 | 30 | M30 | 39 | 62 | 31 | 28 | 126 | 70 | 2.6 | 35.3 | 3.6 |
| 112BC26 | 26 | 32 | M30 | 41 | 66 | 33 | 30 | 135 | 75 | 3.1 | 39.2 | 4.0 |
| 112BC28 | 28 | 34 | M33 | 43 | 70 | 35 | 32 | 144 | 80 | 3.9 | 47.0 | 4.8 |
吊り具の連結金具、KONDO規格シャックル。
【特長】
・ステンレス製。
・優れた耐錆性。
・アルカリ性、酸性など各種化学薬品に対しても耐食性を発揮。
・温度変化にも強度を発揮。

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)

コンドーテック
KONDO規格シャックル(SCシャックル)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~