ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番

ピン交換の際は、さらにボルトを回転することでピンを外すことができる。

強力合体長シャックルの寸法図
(単位:mm)
| 規格サイズコード | 呼び t・d | 使用荷重 | B (口幅) | D (頭径) | L (長さ) | d1 (ピン径) | ねじ径 | 重量 (㎏) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tf | kN | ||||||||
| A016 | 16 | 2.5 | (24.5) | 40 | 38 | 140 | 18.1 | W 3/4 | 1.3 |
| A019 | 19 | 4.0 | (39.2) | 50 | 45 | 160 | 20.5 | W 7/8 | 1.5 |
ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合専用のシャックル
【特長】
・シャックルの懐が深くできているので、吊り穴が奥にあっても吊れる吊金具。
・本体からピンが抜けなくなっている為、ピンの紛失を防げることができる。
・使用荷重が24.5kn、39.2knの2つのタイプで展開し、使用用途にあわせて選択できる。
【用途】
・鋼矢板を吊る際に利用可能。

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)

コンドーテック
強力長シャックル 02112A016/02112A019

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~