17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナパックシャックル 02115U012

コンテナパックシャックル

通常単価(税別)
1,023
税込単価
1,125
通常出荷日:7日目

ジョイント用のコンテナパックシャックル。【特長】・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • 口幅B (mm)
    51
  • 質量 (kg)
    0.25
  • 本体径d (mm)
    12
  • 内容量
    1個

型番:

02115U012
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンテナパックシャックルの詳細

コンテナパックシャックル 商品イメージ

コンテナパックシャックル 商品イメージ

製品仕様

  • ユニクロメッキ品
  • ピン径:12mm
  • 口幅:51mm
  • 重量:0.25kg

02115U012の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
口幅B(mm)
51
質量(kg)
0.25
本体径d(mm)
12
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
02115U012

内容量

最小発注数量
1個
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023
( 1,125 )
7日目

詳細情報

基本情報

ジョイント用のコンテナパックシャックル。
【特長】
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナパックシャックルの型番02115U012のページです。 型番02115U012に関する仕様情報を記載しております。
コンテナパックシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナパックシャックル
ハイパー型強力長シャックル 02112A016H
ハイパー型強力長シャックル 02112
沈シャックル 3.2tf
KONDO規格シャックル 112BC40
KONDO規格シャックル 112BB40
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格1,0234,4036,238 -51,692120,785111,626
通常出荷日7日目5日目5日目10日目10日目10日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
口幅B(mm)514050---
質量(kg)0.250.82-3.6812.514.2
本体径d(mm)1216----
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト