17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパー型強力長シャックル 02112

ハイパー型強力長シャックル 02112

通常単価(税別)
6,2387,062
税込単価
6,8627,768
通常出荷日:5日目

吊り穴が奥にあっても吊れるシャックル【特長】・シャックルの懐が深くできているので、吊り穴が奥にあっても...

詳細を確認

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

割ピンを使用しないタイプのシャックル

緩み止めナットの使用例。

緩み止めナットの使用例。

ハイパーロードナット(緩み止めナット)の拡大写真。

ハイパーロードナット(緩み止めナット)の拡大写真。

製品仕様

ハイパー型強力長シャックルの寸法図

ハイパー型強力長シャックルの寸法図

(単位:mm)

規格サイズコード呼び
t・d
使用荷重B
(口幅)
D
(頭径)
L
(長さ)
d1
(ビン径)
ねじ径重量
(kg)
tfkN
A019H194.0(39.2)504516020M201.5
A022H226.0(58.8)505117022M202.1

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

使用荷重

(kN)

頭径D

(φmm)

質量

(kg)

長さL

(mm)

本体径d

(mm)

内容量

最小発注数量
4.0tf
39.2
45
1.5
160
20
1個
1個
6.0tf
58.8
51
2.1
170
22
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,238
( 6,862 )
5日目
7,062
( 7,768 )
5日目

詳細情報

基本情報

吊り穴が奥にあっても吊れるシャックル
【特長】
・シャックルの懐が深くできているので、吊り穴が奥にあっても吊れるタイプの吊金具。
・割ピンを使用しないで、新タイプの緩み止めハイパーロードナットを採用している。
・使用荷重が39.2kn、58.8knの2つのタイプで展開し、使用用途にあわせて選択できる。
【用途】
・鋼矢板を吊る際に利用可能。

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパー型強力長シャックル 02112のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鋼矢板以外を吊ってもいいですか?
A
使用荷重を守っていただければ通常のシャックルのように吊れます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパー型強力長シャックル 02112
ハイパー型強力長シャックル 02112A016H
コンテナパックシャックル
強力長シャックル 02112A016/02112A019
強力合体長シャックル
強力長シャックル 02112 (6.0tf~8.0tf)
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格6,238-4,4031,0234,031 -5,941 -5,279 -
通常出荷日5日目5日目7日目5日目5日目5日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
ねじ径M20M16----
口幅B(mm)504051---
内容量1個1個1個1個1個1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト