17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力長シャックル 02112A016/02112A019

強力長シャックル 02112A016/02112A019

通常単価(税別)
4,0314,486特別価格
税込単価
4,4344,935特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

吊り穴が奥にあっても吊れるタイプの長いシャックル【特長】・シャックルの懐が深くできているので、吊り穴が...

詳細を確認

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

強力長シャックルの寸法図

強力長シャックルの寸法図

(単位:mm)

規格サイズ
コード
呼び
t・d
使用荷重B
(口幅)
D
(頭径)
L
(長さ)
d1
(ピン径)
重量
(kg)
tfkN
A016162.5(24.5)4040140160.82
A019194.0(39.2)5045160201.5

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

使用荷重

(kN)

頭径D

(φmm)

口幅B

(mm)

質量

(kg)

長さL

(mm)

本体径d

(mm)

内容量

最小発注数量
2.5tf
24.5
40
40
0.82
140
16
1個
1個
4.0tf
39.2
45
50
1.5
160
20
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0313,662
( 4,028 )
5日目
4,486
( 4,935 )
5日目

詳細情報

基本情報

吊り穴が奥にあっても吊れるタイプの長いシャックル
【特長】
・シャックルの懐が深くできているので、吊り穴が奥にあっても吊れる結合型の金具
・使用荷重が24.5kn、39.2knの2つのタイプで展開し、使用用途にあわせて選択できる。
【用途】
・鋼矢板を吊り下げる際に利用可能。
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ際に最適

ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力長シャックル 02112A016/02112A019のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鋼矢板以外を吊ってもいいですか?
A
使用荷重を守っていただければ通常のシャックルのように吊れます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力長シャックル 02112A016/02112A019
ハイパー型強力長シャックル 02112A016H
ハイパー型強力長シャックル 02112
強力長シャックル 02112 (6.0tf~8.0tf)
強力合体長シャックル
強力長シャックルねじ込み式
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格4,031-4,4036,238 -5,279 -5,941 -4,667 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目5日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト