17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーシャックル 02108

ローラーシャックル 02108

通常単価(税別)
9,46512,259特別価格
税込単価
10,41213,485特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

シャックル口部分がローラーになっているローラーシャックル。【特長】・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ローラーシャックルの詳細

ローラーシャックル 商品イメージ

ローラーシャックル 商品イメージ

製品仕様

(単位:mm)

ローラーシャックル 寸法図

ローラーシャックル 寸法図

型番呼び使用荷重d
(本体径)
B
(口幅)
B1
(ローラー幅)
L
(内内長さ)
D
(ローラー直径)
D1
(ローラー溝径)
重量
(kg)
tfkN
02108A025253(29.4)2550488372502.9
02108A032325(49)32646010091605.7

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

使用荷重

(kN)

口幅B

(mm)

質量

(kg)

長さL

(mm)

本体径d

(mm)

ローラー幅B1

(mm)

ローラー直径D

(mm)

ローラー溝径D1

(mm)

内容量

最小発注数量
3tf
29.4
50
2.9
83
25
48
72
50
1個
1個
5tf
49
64
5.7
100
32
60
91
60
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4658,958
( 9,854 )
7日目
12,25911,603
( 12,763 )
7日目

詳細情報

基本情報

シャックル口部分がローラーになっているローラーシャックル。
【特長】
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーシャックル 02108のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーシャックル 02108
KONDO規格シャックル 5.0tf~9.0tf
沈シャックル 1.5tf・2.0tf・2.5tf
角頭シャックル 1.5tf・2.0tf
ハイパー型強力長シャックル 02112
KONDO規格シャックル M36~M45
メーカーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格9,465-54,645 -14,286 -11,536 -6,238 -61,178 -
通常出荷日7日目10日目10日目9日目5日目10日目
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト