ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ねじシャックル (スチール製) |
|
キトー チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り) |
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
水本機械製作所 ステンレスチェーン(SUS304) |
| 型番 | 呼び t・d | 使用荷重 | B(mm) (口幅) | L(mm) (長さ) | d1(mm) (ピン径) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tf | kN | ||||||
| 023SIA016 | 16 | 1.5 | (14.7) | 26 | 64 | 19 | 0.58 |
| 023SIA018 | 18 | 2 | (19.6) | 29 | 72 | 21 | 0.82 |
| 023SIA020 | 20 | 2.5 | (24.5) | 31 | 80 | 24 | 1.15 |
| 023SIA022 | 22 | 3 | (29.4) | 34 | 88 | 26 | 1.53 |
| 023SIA024 | 24 | 3.6 | (35.28) | 39 | 96 | 30 | 2.08 |
| 023SIA026 | 26 | 4.2 | (41.16) | 41 | 104 | 32 | 2.61 |
| 023SIA028 | 28 | 4.8 | (47.04) | 43 | 112 | 34 | 3.24 |
| 023SIA030 | 30 | 5.4 | (52.92) | 45 | 120 | 36 | 3.91 |
| 023SIA032 | 32 | 6.2 | (60.76) | 48 | 128 | 38 | 4.75 |
| 023SIA034 | 34 | 7 | (68.6) | 50 | 136 | 40 | 5.67 |
| 023SIA036 | 36 | 8 | (78.4) | 54 | 144 | 42 | 6.74 |
| 023SIA038 | 38 | 9 | (88.2) | 57 | 152 | 46 | 7.97 |
| 023SIA040 | 40 | 10 | (98) | 60 | 160 | 48 | 9.2 |

シャックルの安全な取扱い方
○正しい使い方
【使用荷重】
WLL(使用荷重)以下で使用。用途、荷重にあったシャックル(種類・サイズ)を使用してください。

【シャックルのつなぎ方】
シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いでください。

【荷起こし・反転・移動】
シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。

【ボルトの回転防止】
シャックルの取り付けは、常にボルト側を静索(ワイヤロープが動かない側)にしてください。

【ワイヤロープとの取り合い】
シャックルに取り付けるワイヤロープは必ず重ならないようにしてください。
×誤った使い方
【使用荷重】
規定のWLL(使用荷重)を越えて使用しますと、シャックルが破損などをおこし、落下など、事故の原因となります。

【シャックルのつなぎ方】
ボルトどうしの継ぎでは、安定が悪くシャックルが斜め吊りになったり、場合によっては衝撃荷重が働くことがあり、破損の原因となります。

【荷起こし・反転・移動】
シャックルは縦方向に荷重をかけるよう設計されていますので、横荷重を加えないでください。吊り荷やボルトにキズが生じ、破損の原因となります。

【ボルトの回転防止】
ロープが移動すると、ボルトが回転し、増し締めされて、取りはずしが困難になったり、緩んではずれるおそれがあります。

【ワイヤロープとの取り合い】
ワイヤロープが重なった取り付け方をすると、ワイヤロープがすれ合ったり、ストランドがつぶれたりして、ワイヤロープが損傷します。重なる場合は、バウシャックルを使用してください。
注意事項

【ゆるみ】
シャックルを使用される前には、必すネジまたは、ナットが締めきった状態であることを確認の上お使いください。
(ボルトナットタイプの場合は、割ピンが割られていることを確認の上お使いください。)

【危険行為】
投下や放り投げたり、ハンマー等でたたいたり、重量物等の下敷きにしないでください。シャックルが曲がったり、当たりキズが生じたりして破損の原因になります。

【アークストライク(アーク溶接によるアースきず)の防止と溶接の禁止】
シャックルを品物に溶接したり、シャックルの付近で溶接作業を行わないでください。アークストライクの発生や、スパッターが付着しないよう配慮してください。誤った使い方をすると材質変化が起こり、もろくなり、割れ・亀裂等が発生し破壊し易くなります。これらの現象が複合して強度が低下し破損の原因となります。

【寒冷地での取り扱い】(低温におけるシャックルの衝撃値の低下、-10℃で約30%低下)
シャックルの点検要領および廃棄基準
【1】

点検事項:
アークストライクがないか点検してください。
廃棄基準:
アークストライクのあるものは必ず廃棄してください。(急速にきず、われが進みます)
【2】

点検事項:
廃棄基準:
【3】

点検事項:
当たりきず、切り欠き、き裂がないか点検してください。
廃棄基準:
当たりきず、切り欠きがあるものはグラインダ等でなめらかに削りとり、その深さが元の寸法の5%をこえるものは廃棄してください。
手直し後、磁粉探傷検査(マグナフラックス)または浸透探傷(カラーチェック)検査を行ってください。き裂があるものは廃棄してください。
【4】

点検事項:
廃棄基準:
摩耗率が元の径の10%をこえるものは廃棄してください。
点検・保管方法
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,091円 ( 3,400円 ) | 7日目 |
3,460円3,326円 ( 3,659円 ) | 7日目 |
4,183円4,020円 ( 4,422円 ) | 7日目 |
4,553円4,375円 ( 4,813円 ) | 7日目 |
5,765円 ( 6,342円 ) | 7日目 |
6,733円 ( 7,406円 ) | 7日目 |
7,658円 ( 8,424円 ) | 7日目 |
8,987円8,505円 ( 9,356円 ) | 7日目 |
9,977円9,443円 ( 10,387円 ) | 7日目 |
12,533円11,864円 ( 13,050円 ) | 7日目 |
15,484円14,657円 ( 16,123円 ) | 7日目 |
17,983円16,781円 ( 18,459円 ) | 7日目 |
22,800円20,358円 ( 22,394円 ) | 7日目 |
ボルト部分がマイナスドライバーなどで回して締められるSINシャックル(JIS型沈シャックル)。
【特長】
・ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

トラスコ中山
ねじシャックル (ステンレス製)
4.6通常価格(税別):926円~

大洋製器工業
グリーンピンスタンダードシャックル GPB
0通常価格(税別):1,864円~

大洋製器工業
シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ
0通常価格(税別):929円~

トラスコ中山
SBMシャックル(ステンレス製)
0通常価格(税別):2,006円~

水本機械製作所
ステンレス 沈みシャックル
0通常価格(税別):505円~

エスコ
強力型シャックル(ステンレス製)
0通常価格(税別):461円~

エスコ
シャックル(ステンレス製)EA638F-51~60
0通常価格(税別):220円~

大洋製器工業
ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)
0通常価格(税別):1,673円~