ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番

KONDO規格シャックル(SDシャックル) 商品イメージ
(単位:mm)

KONDO規格シャックル(SDシャックル) 寸法図
| 型番 | 呼び t・d | 使用荷重 | B (口幅) | D (頭径) | L (長さ) | d1 (穴径) | d3 (ピン径) | d2 (ねじ径) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tf | kN | |||||||||
| 022SDA010 | 10 | 0.4 | (3.92) | 20 | 23 | 40 | 13 | 12 | M12 | 0.14 |
| 022SDA012 | 12 | 0.6 | (5.88) | 24 | 28 | 48 | 16 | 15 | M14 | 0.23 |
| 022SDA014 | 14 | 0.8 | (7.84) | 28 | 32 | 56 | 18 | 17 | M16 | 0.37 |
| 022SDA016 | 16 | 1 | (9.8) | 32 | 36 | 64 | 21 | 20 | M20 | 0.53 |
| 022SDA020 | 20 | 1.5 | (14.7) | 40 | 44 | 80 | 25 | 24 | M24 | 1.01 |
| 022SDA022 | 22 | 2 | (19.6) | 44 | 50 | 88 | 28 | 27 | M27 | 1.43 |
| 022SDA024 | 24 | 2.5 | (24.5) | 48 | 56 | 96 | 30 | 29 | M27 | 1.91 |
| 022SDA026 | 26 | 3 | (29.4) | 52 | 62 | 104 | 33 | 32 | M30 | 2.38 |
| 022SDA028 | 28 | 3.5 | (34.3) | 56 | 65 | 112 | 35 | 34 | M33 | 2.85 |
| 022SDA030 | 30 | 4 | (39.2) | 60 | 70 | 120 | 37 | 36 | M36 | 3.59 |
| 022SDA034 | 34 | 5 | (49) | 68 | 80 | 136 | 43 | 42 | M42 | 5.33 |
| 022SDA038 | 38 | 6 | (58.8) | 76 | 85 | 152 | 46 | 45 | M45 | 7.25 |
| 022SDA040 | 40 | 7 | (68.6) | 80 | 92 | 160 | 49 | 48 | M48 | 8.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,203円 ( 1,323円 ) | 5日目 |
1,509円 ( 1,660円 ) | 5日目 |
1,864円 ( 2,050円 ) | 5日目 |
2,314円 ( 2,545円 ) | 5日目 |
3,067円 ( 3,374円 ) | 5日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 5日目 |
4,323円 ( 4,755円 ) | 5日目 |
5,008円 ( 5,509円 ) | 7日目 |
5,718円 ( 6,290円 ) | 5日目 |
6,564円 ( 7,220円 ) | 7日目 |
9,876円 ( 10,864円 ) | 7日目 |
14,551円 ( 16,006円 ) | 7日目 |
17,808円 ( 19,589円 ) | 7日目 |
ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具、KONDO規格シャックル(SDシャックル)
【特長】
・旧JISの規格をもとに作られたシャックル

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)

大洋製器工業
JISシャックル M級 黒 SC

コンドーテック
JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~