ファクトリーサプライ用品技術窓口
型番
| 呼び t・d | B (口幅) | D (頭径) | L (長さ) | d1 (穴径) | ピン径 | ねじ径 | 重量 (kg) | 使用荷重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tf | kN | ||||||||
| 16 | 26 | 40 | 64 | 20 | 19 | M18 | 0.57 | 1.6 | (15.68) |
| 18 | 29 | 45 | 72 | 22 | 21 | M20 | 0.78 | 2 | (19.6) |
| 20 | 31 | 50 | 80 | 25 | 24 | M24 | 1.05 | 2.5 | (24.5) |
| 22 | 34 | 55 | 88 | 27 | 26 | M24 | 1.45 | 3.15 | (30.87) |
| 24 | 39 | 62 | 96 | 31 | 30 | M30 | 2.05 | 3.6 | (35.28) |
| 26 | 41 | 66 | 104 | 33 | 32 | M30 | 2.5 | 4 | (39.2) |
| 28 | 43 | 70 | 112 | 35 | 34 | M33 | 3.0 | 4.8 | (47.04) |
| 30 | 45 | 75 | 120 | 37 | 36 | M36 | 3.65 | 5 | (49) |
| 32 | 48 | 80 | 128 | 39 | 38 | M36 | 4.5 | 6.3 | (61.74) |
| 34 | 50 | 85 | 136 | 41 | 40 | M39 | 5.2 | 7 | (68.6) |
| 36 | 54 | 90 | 144 | 43 | 42 | M42 | 6.5 | 8 | (78.4) |
| 38 | 57 | 95 | 152 | 47 | 46 | M45 | 7.5 | 9 | (88.2) |
| 40 | 60 | 100 | 160 | 49 | 48 | M48 | 8.8 | 10 | (98) |
※安全率5倍以上、( )寸法はJISに準ずる

シャックルの安全な取扱い方
○正しい使い方
【使用荷重】
WLL(使用荷重)以下で使用。用途、荷重にあったシャックル(種類・サイズ)を使用してください。

【シャックルのつなぎ方】
シャックルとシャックルを継ぐときは、クラウン(本体R部)で継いでください。

【荷起こし・反転・移動】
シャックルは、荷重が縦方向に加わるようにして使用してください。

【ボルトの回転防止】
シャックルの取り付けは、常にボルト側を静索(ワイヤロープが動かない側)にしてください。

【ワイヤロープとの取り合い】
シャックルに取り付けるワイヤロープは必ず重ならないようにしてください。
×誤った使い方
【使用荷重】
規定のWLL(使用荷重)を越えて使用しますと、シャックルが破損などをおこし、落下など、事故の原因となります。

【シャックルのつなぎ方】
ボルトどうしの継ぎでは、安定が悪くシャックルが斜め吊りになったり、場合によっては衝撃荷重が働くことがあり、破損の原因となります。

【荷起こし・反転・移動】
シャックルは縦方向に荷重をかけるよう設計されていますので、横荷重を加えないでください。吊り荷やボルトにキズが生じ、破損の原因となります。

【ボルトの回転防止】
ロープが移動すると、ボルトが回転し、増し締めされて、取りはずしが困難になったり、緩んではずれるおそれがあります。

【ワイヤロープとの取り合い】
ワイヤロープが重なった取り付け方をすると、ワイヤロープがすれ合ったり、ストランドがつぶれたりして、ワイヤロープが損傷します。重なる場合は、バウシャックルを使用してください。
注意事項

【ゆるみ】
シャックルを使用される前には、必すネジまたは、ナットが締めきった状態であることを確認の上お使いください。
(ボルトナットタイプの場合は、割ピンが割られていることを確認の上お使いください。)

【危険行為】
投下や放り投げたり、ハンマー等でたたいたり、重量物等の下敷きにしないでください。シャックルが曲がったり、当たりキズが生じたりして破損の原因になります。

【アークストライク(アーク溶接によるアースきず)の防止と溶接の禁止】
シャックルを品物に溶接したり、シャックルの付近で溶接作業を行わないでください。アークストライクの発生や、スパッターが付着しないよう配慮してください。誤った使い方をすると材質変化が起こり、もろくなり、割れ・亀裂等が発生し破壊し易くなります。これらの現象が複合して強度が低下し破損の原因となります。

【寒冷地での取り扱い】(低温におけるシャックルの衝撃値の低下、-10℃で約30%低下)
シャックルの点検要領および廃棄基準
【1】

点検事項:
アークストライクがないか点検してください。
廃棄基準:
アークストライクのあるものは必ず廃棄してください。(急速にきず、われが進みます)
【2】

点検事項:
廃棄基準:
【3】

点検事項:
当たりきず、切り欠き、き裂がないか点検してください。
廃棄基準:
当たりきず、切り欠きがあるものはグラインダ等でなめらかに削りとり、その深さが元の寸法の5%をこえるものは廃棄してください。
手直し後、磁粉探傷検査(マグナフラックス)または浸透探傷(カラーチェック)検査を行ってください。き裂があるものは廃棄してください。
【4】

点検事項:
廃棄基準:
摩耗率が元の径の10%をこえるものは廃棄してください。
点検・保管方法
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,943円 ( 2,137円 ) | 5日目 |
2,176円 ( 2,394円 ) | 5日目 |
2,672円 ( 2,939円 ) | 5日目 |
2,905円 ( 3,196円 ) | 5日目 |
3,654円 ( 4,019円 ) | 5日目 |
4,278円 ( 4,706円 ) | 5日目 |
4,876円 ( 5,364円 ) | 5日目 |
5,691円 ( 6,260円 ) | 5日目 |
6,724円 ( 7,396円 ) | 5日目 |
8,552円 ( 9,407円 ) | 5日目 |
11,045円 ( 12,150円 ) | 5日目 |
12,678円 ( 13,946円 ) | 7日目 |
16,192円 ( 17,811円 ) | 7日目 |
ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具、JIS規格シャックル(SCシャックル)
【特長】
・現在のJIS規格をもとにして作られたシャックル(JISB2801-1996)M級

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)

フジワラ
JIS規格シャックル(SC型)

大洋製器工業
JISシャックル M級 黒 SC
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~