ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
型番

KONDO規格シャックル(BDシャックル) 商品イメージ
(単位:mm)

KONDO規格シャックル(BDシャックル) 寸法図
| 型番 | 呼び t | 使用荷重 | d (本体径) | B (口幅) | B1 (内径) | D (頭径) | L (長さ) | d1 (穴径) | d3 (ピン径) | d2 (ねじ径) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tf | kN | |||||||||||
| 022BDA006 | 6 | 0.15 | (1.47) | 8 | 12 | 24 | 17 | 36 | 9 | 8 | M80 | 0.06 |
| 022BDA008 | 8 | 0.3 | (2.94) | 10 | 16 | 30 | 24 | 45 | 11 | 10 | M10 | 0.13 |
| 022BDA010 | 10 | 0.5 | (4.9) | 12 | 20 | 36 | 28 | 54 | 13 | 12 | M12 | 0.215 |
| 022BDA012 | 12 | 0.7 | (6.86) | 14 | 24 | 42 | 32 | 63 | 16 | 15 | M14 | 0.335 |
| 022BDA014 | 14 | 0.9 | (8.82) | 16 | 28 | 48 | 35 | 72 | 18 | 17 | M16 | 0.5 |
| 022BDA016 | 16 | 1.2 | (11.76) | 18 | 32 | 54 | 40 | 80 | 21 | 20 | M20 | 0.765 |
| 022BDA018 | 18 | 1.3 | (12.74) | 20 | 36 | 60 | 45 | 100 | 22 | 21 | M20 | 1.045 |
| 022BDA020 | 20 | 1.8 | (17.64) | 22 | 40 | 66 | 50 | 112 | 25 | 24 | M24 | 1.42 |
ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具、KONDO規格シャックル(BDシャックル)。
【特長】
・旧JISの規格をもとに作られたシャックル。

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)

コンドーテック
KONDO規格シャックル(SDシャックル)

コンドーテック
JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~